ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

気化式冷風機 フレリア07 MFJ07-13W1AC

気化式冷風機 フレリア07 MFJ07-13W1AC 6300009227
通常単価(税別)
191,017円
税込単価
210,119円
通常出荷日:11日目

【特長】・水のチカラで優しく強く・涼しさ、節約どっちも叶える気化式冷風機です・消費電力88%カットでコ...

詳細を確認
  • お買い上げ後、初めて運転される際に数日程度、クーリングパッドから樹脂分の臭いが発生することがありますが、この臭いはしばらくご使用いただきますと解消されます。
  • 締め切った空間でご使用されますと、湿度が過度に上昇してしまい冷却効果が弱まることがあります。
  • 換気を行いながらご使用ください。
  • 補給水は必ず水道水をご使用ください。自動給水をされる場合は一般水道圧の0.2MPa程度で供給してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300009227
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300009227の仕様・寸法情報

消費電力(kW)(50/60Hz)
0.38
電源(V)
単相100
JANコード
4580646272345
質量(g)
31000.0
トラスココード
271-1321
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300009227271-1321

4580646272345
グリーンクロス 気化式冷風機 フレリア07 MFJ07-13W1AC
工事現場や真夏の工場・倉庫、ビアガーデンや野外イベントなどに。
仕様・規格
寸法(mm):高さ1380×幅800×奥行480
貯水容量(L):57
最大風速(m3/h):7500
吹出し:機器周辺との温度差-3~-9(周囲の環境により変化します)
安全装置:水切れ検知・モータ過熱保護
運転音(db):62以下
給水方式:タンク貯水/自動給水
風量:3段階調節
風向:左右はオートスイング60度、上下は手動
ファン:軸流ファン
電源(V):単相100
消費電力(kW)(50/60Hz):0.38
最大風量(㎥/min)(50Hz):125
最大風量(㎥/min)(60Hz):125
冷風能力(kW)(50/60Hz):7.38
-
質量・質量単位
31kg

型番リスト

表示件数
型番
6300009227
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
191,017円
( 210,119円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水のチカラで優しく強く
・涼しさ、節約どっちも叶える気化式冷風機です
・消費電力88%カットでコスト84%ダウン
・嫌な排熱がありません
・銀イオンの力で空気を清潔にします
・設置工事不要なのですぐに使用できます
・風向き調整、タイマー調整などの機能もあります
・リモコン
【用途】
・工事現場や真夏の工場・倉庫、ビアガーデンや野外イベントなどに

ご注意

  • お買い上げ後、初めて運転される際に数日程度、クーリングパッドから樹脂分の臭いが発生することがありますが、この臭いはしばらくご使用いただきますと解消されます。
  • 締め切った空間でご使用されますと、湿度が過度に上昇してしまい冷却効果が弱まることがあります。
  • 換気を行いながらご使用ください。
  • 補給水は必ず水道水をご使用ください。自動給水をされる場合は一般水道圧の0.2MPa程度で供給してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

気化式冷風機 フレリア07 MFJ07-13W1ACの型番6300009227のページです。 型番6300009227に関する仕様情報を記載しております。
気化式冷風機 フレリア07 MFJ07-13W1ACのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気化式冷風機 フレリア07 MFJ07-13W1AC
ECO 冷風機35 スタンダードタイプ 60HZ 35EX60
AC100V/700W/40畳除湿機
静岡 気化式冷風機 
気化式冷風機用オプション
気化式送風機(冷風・加湿)オゾーン
メーカーグリーンクロスグリーンクロスエスコ静岡製機静岡製機日動工業
通常価格191,017円180,155円103,811円738,335円5,079円121,113円
通常出荷日11日目11日目1日目1日目4日目4日目
消費電力(kW)(50/60Hz)0.38-----
電源(V)単相100単相100----
JANコード45806462723454582643440932----
質量(g)31000.020000.0----
トラスココード271-1321557-5767----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました