17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

養生ネットグリーン

養生ネットグリーン
通常単価(税別)
3,777円~18,440円
税込単価
4,155円~20,284円
通常出荷日:11日目

【特長】・収納に便利なバッグ入りで多用途に使用できるグリーンネットでございます・各コーナーにΦ6mmロ...

詳細を確認
  • ※製品の特性上、サイズ表記から若干の誤差が生じる場合がございます。
  • 予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1138200105595-0573

4582643469438
グリーンクロス 養生ネットグリーン 3m×5m
現場ゴミ置き場などの飛散防止用に。
すずめやハト除けの防鳥用に。
土木、建設現場などの養生用や、足場垂直養生用などに。
仕様・規格
縦(mm):3000
横(mm):5000
網地経(mm):Φ2
周囲ロープ(mm):Φ6
ポリプロピレン
質量・質量単位
1.2kg
6300046655595-0747

4582643469452
グリーンクロス 養生ネットグリーン 5m×7m
現場ゴミ置き場などの飛散防止用に。
すずめやハト除けの防鳥用に。
土木、建設現場などの養生用や、足場垂直養生用などに。
仕様・規格
縦(mm):5000
横(mm):7000
網地経(mm):Φ2
周囲ロープ(mm):Φ6
ポリプロピレン
質量・質量単位
2.8kg
6300046656595-0566

4582643469469
グリーンクロス 養生ネットグリーン 10m×10m
現場ゴミ置き場などの飛散防止用に。
すずめやハト除けの防鳥用に。
土木、建設現場などの養生用や、足場垂直養生用などに。
仕様・規格
縦(mm):10000
横(mm):10000
網地経(mm):Φ2
周囲ロープ(mm):Φ6
ポリプロピレン
質量・質量単位
8kg

型番リスト

表示件数

横(mm)

縦(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
5000
3000
4582643469438
595-0573
1200.0
1個
7000
5000
4582643469452
595-0747
2800.0
1個
10000
10000
4582643469469
595-0566
8000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,777円
( 4,155円 )
11日目
6,367円
( 7,004円 )
11日目
18,440円
( 20,284円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納に便利なバッグ入りで多用途に使用できるグリーンネットでございます
・各コーナーにΦ6mmロープ付です
【用途】
・現場ゴミ置き場などの飛散防止用に
・すずめやハト除けの防鳥用に
・土木、建設現場などの養生用や、足場垂直養生用などに
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • ※製品の特性上、サイズ表記から若干の誤差が生じる場合がございます。
  • 予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

養生ネットグリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
養生ネットグリーン
養生グリーンネット 5×10M
養生グリーンネット 7×10M
養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5) 5x10m
養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5) 5x5m
イエローネット 1mx10m
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格3,777円-10,199円13,869円25,980円13,414円28,969円
通常出荷日11日目11日目11日目1日目1日目5日目
材質1ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリエステルポリエステルポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト