ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ブルーシート 7.2m×9.0m 3枚入り【3個入り】

ブルーシート 7.2m×9.0m 3枚入り 6300021062
通常単価(税別)
12,455円
税込単価
13,701円
通常出荷日:11日目

【特長】・建築現場から一般家庭まで幅広く使用が可能です・表面にラミ加工しており、防水効果があります【用...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300021062
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

6300021062の仕様・寸法情報

材質1
ポリエチレン
JANコード
4580646300857
トラスココード
388-0100
ハトメピッチ(cm)
900
色
ブルー
長さ(m)
9
幅(m)
7.2
質量(g)
8800.0

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300021062388-0100

4580646300857
グリーンクロス ブルーシート 7.2m×9.0m 3枚入り
養生や目隠し、雨、風からの保護、水や埃などを防ぐ用途に。
仕様・規格
幅(m):7.2
長さ(m):9
ハトメピッチ(cm):900
色:ブルー
ポリエチレン
質量・質量単位
8.8kg

型番リスト

表示件数
型番
6300021062
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,455円
( 13,701円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建築現場から一般家庭まで幅広く使用が可能です
・表面にラミ加工しており、防水効果があります
【用途】
・養生や目隠し、雨、風からの保護、水や埃などを防ぐ用途に
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブルーシート 7.2m×9.0m 3枚入りの型番6300021062のページです。 型番6300021062に関する仕様情報を記載しております。
ブルーシート 7.2m×9.0m 3枚入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルーシート 7.2m×9.0m 3枚入り
ブルーシート 3.6m×5.4m 10枚入り
ブルーシート 10m×10m 2枚入り
ブルーシート 10m×10m #2000 2枚入り
ブルーシート 3.6m×5.4m #2000 10枚入り
ホワイトシート 3.6m×5.4m 10枚入り
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格12,455円9,737円10,715円19,359円19,506円10,984円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
材質1ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
JANコード458064630085745806463008194580646300864458064630094945806463009254580646300895
トラスココード388-0100388-0096388-0105388-0097388-0093388-0101
ハトメピッチ(cm)90090010001000900900
色ブルーブルーブルーブルーブルーホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました