ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
日東電工
両面接着テープ No.501F【1~204個入り】
通常価格(税別):258円~
通常出荷日:在庫品1日目
日東電工
No.5000NS 強接着両面テープ(再剥離タイプ)【1~120個入り】
通常価格(税別):244円~
通常出荷日:在庫品1日目
積水化学工業
No.600V 布テープ【1~36個入り】
積水化学工業
通常価格(税別):261円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]【3個入り】
通常価格(税別):4,666円~
通常出荷日:在庫品1日目
寺岡製作所
クラフト粘着テープ 3機能クラフトテープ No.2471【1~50個入り】
通常価格(税別):415円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・害獣防止用の25mm目の防鳥用ネットになります・無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気...
詳細を確認| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| 6300040302 | 530-4850 4582643420705 | グリーンクロス 害獣防鳥ネット 25mm目 1x2 グリーン 防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。 | 仕様・規格 色:グリーン 幅(m):1 長さ(m):2 目合(mm):25 糸径(mm):直径2.1 結節:無結・単糸の撚り本数:36 デシテックス:440 ポリエチレン 質量・質量単位 346g |
| 6300040303 | 530-4793 4582643420712 | グリーンクロス 害獣防鳥ネット 25mm目 1x3 グリーン 防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。 | 仕様・規格 色:グリーン 幅(m):1 長さ(m):3 目合(mm):25 糸径(mm):直径2.1 結節:無結・単糸の撚り本数:36 デシテックス:440 ポリエチレン 質量・質量単位 519g |
| 6300040304 | 530-1710 4582643420729 | グリーンクロス 害獣防鳥ネット 25mm目 1x4 グリーン 防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。 | 仕様・規格 色:グリーン 幅(m):1 長さ(m):4 目合(mm):25 糸径(mm):直径2.1 結節:無結・単糸の撚り本数:36 デシテックス:440 ポリエチレン 質量・質量単位 692g |
| 6300040305 | 531-1203 4582643420736 | グリーンクロス 害獣防鳥ネット 25mm目 1x5 グリーン 防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。 | 仕様・規格 色:グリーン 幅(m):1 長さ(m):5 目合(mm):25 糸径(mm):直径2.1 結節:無結・単糸の撚り本数:36 デシテックス:440 ポリエチレン 質量・質量単位 865g |
| 6300040312 | 530-6414 4582643420804 | グリーンクロス 害獣防鳥ネット 25mm目 2x3 グリーン 防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。 | 仕様・規格 色:グリーン 幅(m):2 長さ(m):3 目合(mm):25 糸径(mm):直径2.1 結節:無結・単糸の撚り本数:36 デシテックス:440 ポリエチレン 質量・質量単位 1.1kg |
| 6300040315 | 530-3246 4582643420835 | グリーンクロス 害獣防鳥ネット 25mm目 2x6 グリーン 防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。 | 仕様・規格 色:グリーン 幅(m):2 長さ(m):6 目合(mm):25 糸径(mm):直径2.1 結節:無結・単糸の撚り本数:36 デシテックス:440 ポリエチレン 質量・質量単位 2.1kg |
| 6300040316 | 530-1728 4582643420842 | グリーンクロス 害獣防鳥ネット 25mm目 2x7 グリーン 防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。 | 仕様・規格 色:グリーン 幅(m):2 長さ(m):7 目合(mm):25 糸径(mm):直径2.1 結節:無結・単糸の撚り本数:36 デシテックス:440 ポリエチレン 質量・質量単位 2.5kg |
| 6300040319 | 530-4883 4582643420873 | グリーンクロス 害獣防鳥ネット 25mm目 2x10 グリーン 防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。 | 仕様・規格 色:グリーン 幅(m):2 長さ(m):10 目合(mm):25 糸径(mm):直径2.1 結節:無結・単糸の撚り本数:36 デシテックス:440 ポリエチレン 質量・質量単位 3.5kg |
| 6300040320 | 530-9584 4582643420880 | グリーンクロス 害獣防鳥ネット 25mm目 3x3 グリーン 防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。 | 仕様・規格 色:グリーン 幅(m):3 長さ(m):3 目合(mm):25 糸径(mm):直径2.1 結節:無結・単糸の撚り本数:36 デシテックス:440 ポリエチレン 質量・質量単位 1.6kg |
| 6300040321 | 530-4819 4582643420897 | グリーンクロス 害獣防鳥ネット 25mm目 3x4 グリーン 防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。 | 仕様・規格 色:グリーン 幅(m):3 長さ(m):4 目合(mm):25 糸径(mm):直径2.1 結節:無結・単糸の撚り本数:36 デシテックス:440 ポリエチレン 質量・質量単位 2.1kg |
| 6300040323 | 530-7972 4582643420910 | グリーンクロス 害獣防鳥ネット 25mm目 3x6 グリーン 防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。 | 仕様・規格 色:グリーン 幅(m):3 長さ(m):6 目合(mm):25 糸径(mm):直径2.1 結節:無結・単糸の撚り本数:36 デシテックス:440 ポリエチレン 質量・質量単位 3.2kg |
| 6300040328 | 530-1709 4582643420965 | グリーンクロス 害獣防鳥ネット 25mm目 4x4 グリーン 防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。 | 仕様・規格 色:グリーン 幅(m):4 長さ(m):4 目合(mm):25 糸径(mm):直径2.1 結節:無結・単糸の撚り本数:36 デシテックス:440 ポリエチレン 質量・質量単位 2.8kg |
| 6300040329 | 530-1636 4582643420972 | グリーンクロス 害獣防鳥ネット 25mm目 4x5 グリーン 防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。 | 仕様・規格 色:グリーン 幅(m):4 長さ(m):5 目合(mm):25 糸径(mm):直径2.1 結節:無結・単糸の撚り本数:36 デシテックス:440 ポリエチレン 質量・質量単位 3.5kg |
| 6300040330 | 530-3251 4582643420989 | グリーンクロス 害獣防鳥ネット 25mm目 4x6 グリーン 防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。 | 仕様・規格 色:グリーン 幅(m):4 長さ(m):6 目合(mm):25 糸径(mm):直径2.1 結節:無結・単糸の撚り本数:36 デシテックス:440 ポリエチレン 質量・質量単位 4.2kg |
| 6300040335 | 531-1204 4582643421030 | グリーンクロス 害獣防鳥ネット 25mm目 5x5 グリーン 防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。 | 仕様・規格 色:グリーン 幅(m):5 長さ(m):5 目合(mm):25 糸径(mm):直径2.1 結節:無結・単糸の撚り本数:36 デシテックス:440 ポリエチレン 質量・質量単位 4.4kg |
| 6300040337 | 530-9553 4582643421054 | グリーンクロス 害獣防鳥ネット 25mm目 5x7 グリーン 防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。 | 仕様・規格 色:グリーン 幅(m):5 長さ(m):7 目合(mm):25 糸径(mm):直径2.1 結節:無結・単糸の撚り本数:36 デシテックス:440 ポリエチレン 質量・質量単位 6.1kg |
| 6300040368 | 530-9605 4582643421368 | グリーンクロス 害獣防鳥ネット 25mm目 4x4 シルバー 防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。 | 仕様・規格 色:シルバー 幅(m):4 長さ(m):4 目合(mm):25 糸径(mm):直径2.1 結節:無結・単糸の撚り本数:36 デシテックス:440 ポリエチレン 質量・質量単位 2.8kg |
| 6300040375 | 530-3304 4582643421436 | グリーンクロス 害獣防鳥ネット 25mm目 5x5 シルバー 防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。 | 仕様・規格 色:シルバー 幅(m):5 長さ(m):5 目合(mm):25 糸径(mm):直径2.1 結節:無結・単糸の撚り本数:36 デシテックス:440 ポリエチレン 質量・質量単位 4.4kg |
| 6300040378 | 530-7975 4582643421467 | グリーンクロス 害獣防鳥ネット 25mm目 5x8 シルバー 防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。 | 仕様・規格 色:シルバー 幅(m):5 長さ(m):8 目合(mm):25 糸径(mm):直径2.1 結節:無結・単糸の撚り本数:36 デシテックス:440 ポリエチレン 質量・質量単位 7kg |
| 6300040381 | 530-7949 4582643421498 | グリーンクロス 害獣防鳥ネット 25mm目 1x1 ホワイト 防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):1 長さ(m):1 目合(mm):25 糸径(mm):直径2.1 結節:無結・単糸の撚り本数:36 デシテックス:440 ポリエチレン 質量・質量単位 173g |
| 6300040382 | 531-1219 4582643421504 | グリーンクロス 害獣防鳥ネット 25mm目 1x2 ホワイト 防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):1 長さ(m):2 目合(mm):25 糸径(mm):直径2.1 結節:無結・単糸の撚り本数:36 デシテックス:440 ポリエチレン 質量・質量単位 346g |
| 6300040391 | 531-2697 4582643421597 | グリーンクロス 害獣防鳥ネット 25mm目 2x2 ホワイト 防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):2 長さ(m):2 目合(mm):25 糸径(mm):直径2.1 結節:無結・単糸の撚り本数:36 デシテックス:440 ポリエチレン 質量・質量単位 692g |
| 6300040428 | 530-1729 4582643421962 | グリーンクロス 害獣防鳥ネット 25mm目 1x8 ブラック 防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。 | 仕様・規格 色:ブラック 幅(m):1 長さ(m):8 目合(mm):25 糸径(mm):直径2.1 結節:無結・単糸の撚り本数:36 デシテックス:440 ポリエチレン 質量・質量単位 1.4kg |
| 6300040430 | 530-3232 4582643421986 | グリーンクロス 害獣防鳥ネット 25mm目 1x10 ブラック 防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。 | 仕様・規格 色:ブラック 幅(m):1 長さ(m):10 目合(mm):25 糸径(mm):直径2.1 結節:無結・単糸の撚り本数:36 デシテックス:440 ポリエチレン 質量・質量単位 1.8kg |
| 6300040433 | 530-4893 4582643422013 | グリーンクロス 害獣防鳥ネット 25mm目 2x4 ブラック 防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。 | 仕様・規格 色:ブラック 幅(m):2 長さ(m):4 目合(mm):25 糸径(mm):直径2.1 結節:無結・単糸の撚り本数:36 デシテックス:440 ポリエチレン 質量・質量単位 1.4kg |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,245円 ( 6,870円 ) | 11日目 |
7,842円 ( 8,626円 ) | 11日目 |
9,151円 ( 10,066円 ) | 11日目 |
11,410円 ( 12,551円 ) | 11日目 |
11,410円 ( 12,551円 ) | 11日目 |
19,356円 ( 21,292円 ) | 11日目 |
22,411円 ( 24,652円 ) | 11日目 |
31,584円 ( 34,742円 ) | 11日目 |
14,738円 ( 16,212円 ) | 11日目 |
18,928円 ( 20,821円 ) | 11日目 |
26,574円 ( 29,231円 ) | 11日目 |
21,335円 ( 23,469円 ) | 11日目 |
26,346円 ( 28,981円 ) | 11日目 |
31,584円 ( 34,742円 ) | 11日目 |
30,509円 ( 33,560円 ) | 11日目 |
42,334円 ( 46,567円 ) | 11日目 |
21,335円 ( 23,469円 ) | 11日目 |
30,509円 ( 33,560円 ) | 11日目 |
48,223円 ( 53,045円 ) | 11日目 |
4,057円 ( 4,463円 ) | 11日目 |
6,245円 ( 6,870円 ) | 11日目 |
8,711円 ( 9,582円 ) | 11日目 |
17,572円 ( 19,329円 ) | 11日目 |
21,775円 ( 23,953円 ) | 11日目 |
14,077円 ( 15,485円 ) | 11日目 |
【特長】
・害獣防止用の25mm目の防鳥用ネットになります
・無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい
・繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです
・しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります
【用途】
・防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に
【材質】
・ポリエチレン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
多目的樹脂ネット
5通常価格(税別):6,298円~

トラスコ中山
防草シート(耐候3~5年)
0通常価格(税別):7,674円

住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ
4通常価格(税別):1,749円~
](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223301870343/223301870343_001_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
10mビニールシート[制電・防炎性](クリアー)
4.7通常価格(税別):11,121円~

ユタカメイク
ブルーシートロール巻 #3000 ロール巻
0通常価格(税別):16,365円~

エスコ
プラダン EA911BDシリーズ
4.5通常価格(税別):2,000円~

トラスコ中山
ブルーシートα #3000
4.2通常価格(税別):1,110円~

エムエフ
すべるんペーパー
0通常価格(税別):7,738円~

ユタカメイク
節電対策 のれん型間仕切りカーテン
5通常価格(税別):2,422円~