ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

コードマック2 ストッパーフリー

コードマック2 ストッパーフリー CDS2F101Q
通常単価(税別)
36,730
税込単価
40,403
通常出荷日:19日目

【特長】・ストッパーフリー仕様(受注製作品)・電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です・寒さに強く、屈...

詳細を確認
  • メーカーへ発注の際は受注生産品となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CDS2F101Q
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CDS2F101Qの仕様・寸法情報

JANコード
4930510316000
トラスココード
566-0004
質量(g)
4600.0
材質1
本体:樹脂
定格電流(A)
6
電線仕様芯数(C)
2
電線仕様長さ(m)
10
電線仕様太さ([[MM2]])
1.25
コンセント仕様個数
4
コンセント仕様
[[二相2]]×4
定格電圧(V)
125
電線種
ソフトンケーブルVCT
コンセント仕様形状
2P
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CDS2F101Q566-0004

4930510316000
ハタヤ コードマック2 ストッパーフリー
天井、壁面、柱などに。
仕様・規格
ストッパーフリー仕様(受注製作品)
電線仕様長さ(m):10
電線仕様太さ(㎟):1.25
電線仕様芯数(C):2
定格電圧(V):125
定格電流(A):6
コンセント仕様形状:2P
コンセント仕様個数:4
電線種:ソフトンケーブルVCT
コンセント仕様:(二相2)×4
本体:樹脂
質量・質量単位
4.6kg

型番リスト

表示件数
型番
CDS2F101Q
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,730
( 40,403 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストッパーフリー仕様(受注製作品)
・電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です
・寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンケーブルVCTです
・ケーブルを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が
・防じんシャッター付四ツ口コンセント仕様です
・ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます
・最大130度の首振りが可能です
【用途】
・天井、壁面、柱などに
【材質】
・本体:樹脂
・一次側電線1m
・本体取付金具一式

ご注意

  • メーカーへ発注の際は受注生産品となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コードマック2 ストッパーフリーの型番CDS2F101Qのページです。 型番CDS2F101Qに関する仕様情報を記載しております。
コードマック2 ストッパーフリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードマック2 ストッパーフリー
コードマック2 単相100V 10m 接地付・ストッパーフリー
コードマック2 単相100V 10m ストッパフリー
コードリール"サンタイガーテモートリール"
アースリール
コードマック2 ブレーキ付き
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格36,73040,28637,09037,5028,08037,996 -
通常出荷日19日目19日目19日目1日目1日目19日目
JANコード49305103160004930510316031493051031602449305102076504930510101507-
トラスココード566-0004566-0003565-9985851-3824322-2365-
質量(g)4600.04700.04500.09000.0--
材質1本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂--本体:樹脂
定格電流(A)6665-6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト