17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ)

ステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ)
通常単価(税別)
68,043209,466
税込単価
74,847230,413
通常出荷日:1日目

【特長】・錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス(SUS304)製です・連結金具を使えば連結が簡単に行え...

詳細を確認
  • 収納物は含まれません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TK-5N685-0717

4550414291649
TRUSCO 耐震薬品庫 705X600XH800 5列引出型
薬品等の保管に。
仕様・規格
完成品
鍵付き
引出し内寸:間口109×奥行472×高さ700mm
最大積載量(kg/台):80
間口(mm):705
奥行(mm):600
高さ(mm):800
設置タイプ:上置・下置兼用
引出し数:5
均等積載量(kg/段):20
ステンレス(SUS304)
質量・質量単位
48kg
TKS-2685-2221

4550414250646
TRUSCO 小型耐震薬品庫 500ml瓶用 330X600XH364
薬品の管理に。
仕様・規格
鍵付き
最大積載量(kg/台):20
間口(mm):330
奥行(mm):600
高さ(mm):364
設置タイプ:上置・下置兼用
引出し数:2
均等積載量(kg/段):20
本体:ステンレス(SUS304)
トレー:PP(ポリプロピレン)
取手:ABS樹脂
質量・質量単位
15kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

最大積載量(kg/台)

材質3

引出し数

間口(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
4550414291649
685-0717
48000.0
ステンレス(SUS304)
-
80
-
5
705
800
1個
4550414250646
685-2221
15000.0
本体:ステンレス(SUS304)
トレー:PP(ポリプロピレン)
20
取手:ABS樹脂
2
330
364
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
209,466
( 230,413 )
1日目
68,043
( 74,847 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス(SUS304)製です
・連結金具を使えば連結が簡単に行えます

ご注意

  • 収納物は含まれません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ)
ステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ)
ステンレス保管庫 ステンレス引違戸タイプ
ステンレス収納庫(H1800タイプ)
ステンレス保管庫 枠付ガラス扉タイプ
フリッパードアキャビネット"FPD型"(引出し付タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格68,043-194,63977,786 -288,54182,261 -344,290
通常出荷日1日目1日目8日目14日目8日目2日目
設置タイプ上置・下置兼用上置・下置兼用上置・下置兼用下置専用上置・下置兼用-
奥行(mm)600600---650
よく一緒に購入される商品

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト