ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

製氷機 キューブ

通常単価(税別)
227,326円~400,397円
税込単価
250,059円~440,437円
通常出荷日:4日目

【特長】・高さ800mmのアンダーカウンタータイプです。【用途】・飲食店などに。・保冷用に。・食材の粗...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SIM-AS2500225-1553

4549980451533
Panasonic 製氷機 キューブ25kgタイプ
飲食店などに。
保冷用に。
食材の粗熱取り、食材保冷用に。
仕様・規格
給水方式:水道直結
氷の大きさ:28×28×32mm
電源コード長さ:2.5m
前面クリヤ塗装仕上げ
アルミ製ロングハンドル
防塵コンデンサーの採用
スライド式フィルター構造
1回に出来る氷:18個
製氷能力(kg)(50/60Hz):29/31
貯氷量(kg):12
間口(mm):395
奥行(mm):450
高さ(mm):800
消費電力(W)(50/60Hz):210/240
電源(V)(50/60Hz):100
電源コード長さ(m):2.5
冷却性能(℃):39.1
本体正面、側面:ステンレス(SUS430)
質量・質量単位
39kg
SIM-AS3500225-1554

4549980451540
Panasonic 製氷機 キューブ35kgタイプ
飲食店などに。
保冷用に。
食材の粗熱取り、食材保冷用に。
仕様・規格
給水方式:水道直結
氷の大きさ:28×28×32mm
電源コード長さ:2.5m
前面クリヤ塗装仕上げ
アルミ製ロングハンドル
防塵コンデンサーの採用
スライド式フィルター構造
1回に出来る氷:30個
製氷能力(kg)(50/60Hz):37/40
貯氷量(kg):15.5
間口(mm):500
奥行(mm):450
高さ(mm):800
消費電力(W)(50/60Hz):215/240
電源(V)(50/60Hz):100
電源コード長さ(m):2.5
冷却性能(℃):51.1
本体正面、側面:ステンレス(SUS430)
質量・質量単位
51kg
SIM-AS4500225-1555

4549980451557
Panasonic 製氷機 キューブ45kgタイプ
飲食店などに。
保冷用に。
食材の粗熱取り、食材保冷用に。
仕様・規格
給水方式:水道直結
氷の大きさ:28×28×32mm
電源コード長さ:2.5m
前面クリヤ塗装仕上げ
アルミ製ロングハンドル
防塵コンデンサーの採用
スライド式フィルター構造
1回に出来る氷:30個
製氷能力(kg)(50/60Hz):42/46
貯氷量(kg):21
間口(mm):630
奥行(mm):450
高さ(mm):800
消費電力(W)(50/60Hz):280/285
電源(V)(50/60Hz):100
電源コード長さ(m):2.5
冷却性能(℃):53.1
本体正面、側面:ステンレス(SUS430)
質量・質量単位
53kg

型番リスト

表示件数

間口(mm)

消費電力(W)(50/60Hz)

製氷能力(kg)(50/60Hz)

貯氷量(kg)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
395
210/240
29/31
12
4549980451533
39000.0
225-1553
1個
500
215/240
37/40
15.5
4549980451540
51000.0
225-1554
1個
630
280/285
42/46
21
4549980451557
53000.0
225-1555
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
227,326円
( 250,059円 )
4日目
314,844円
( 346,328円 )
4日目
400,397円
( 440,437円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ800mmのアンダーカウンタータイプです。
【用途】
・飲食店などに。
・保冷用に。
・食材の粗熱取り、食材保冷用に。
【材質】
・本体正面、側面:ステンレス(SUS430)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

製氷機 キューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
製氷機 キューブ
製氷機 フレークアイス140kgタイプ
卓上型ショーケース
業務用縦型冷蔵庫
高速製氷機
小型高速製氷機
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic昭和商会グリーンクロス
通常価格227,326円-501,317円 -95,381円 -322,242円 -30,333円 -38,869円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜1日目11日目
奥行(mm)450600463---
高さ(mm)800800-1950--
電源(V)(50/60Hz)100単相100V----
電源コード長さ(m)2.52.52.5---
材質1本体正面、側面:ステンレス(SUS430)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト