ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

屋外用すべり止めテープ【10個入り】

屋外用すべり止めテープ 6300028748
通常単価(税別)
38,134円
税込単価
41,947円
通常出荷日:11日目

【特長】・水や油ですべりやすい場所での転倒事故防止に最適なテープです・はくり紙をはがして貼るだけで簡単...

詳細を確認
  • 低温下では粘着力が低下しますので、気温10℃以上の環境で施工してください。
  • 素足に触れるとケガをする場合がありますので十分注意してください。
  • テープを剥がす際は、スクレーパーなどでテープの隅を起こし、少しづつはがしてください。
  • 強粘着のため、貼り付け面へのノリ残りや表面破壊が生じる可能性があります。幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300028748
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

6300028748の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
0.8
色
黒
長さ(m)
5
幅(mm)
50
タイプ(屋内/屋外)
屋外
テープカット条件
カッター等
JANコード
4522418296869
質量(g)
4000.0
トラスココード
411-6815
材質1
人造研磨剤
材質2
アルミ箔
材質3
紙
材質4
粘着剤:アクリル系
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300028748411-6815

4522418296869
グリーンクロス 屋外用すべり止めテープ 黒 10巻セット 50mm×5m
工場の出入口・食堂の厨房・階段やスロープ・フォークリフトのステップなどに。
仕様・規格
色:黒
幅(mm):50
長さ(m):5
厚さ(mm):0.8
テープカット条件:カッター等
タイプ(屋内/屋外):屋外
1巻重量(g):340
人造研磨剤
アルミ箔
紙
粘着剤:アクリル系
質量・質量単位
4kg

型番リスト

表示件数
型番
6300028748
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,134円
( 41,947円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水や油ですべりやすい場所での転倒事故防止に最適なテープです
・はくり紙をはがして貼るだけで簡単に施工できる
・縞鋼板など凹凸面にもなじみ、抗菌・防カビ加工により水まわりにも適しています
・乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮します
・水がかかる場所でも使用可能です
【用途】
・工場の出入口・食堂の厨房・階段やスロープ・フォークリフトのステップなどに
【材質】
・人造研磨剤
・アルミ箔
・紙
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 低温下では粘着力が低下しますので、気温10℃以上の環境で施工してください。
  • 素足に触れるとケガをする場合がありますので十分注意してください。
  • テープを剥がす際は、スクレーパーなどでテープの隅を起こし、少しづつはがしてください。
  • 強粘着のため、貼り付け面へのノリ残りや表面破壊が生じる可能性があります。幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

屋外用すべり止めテープの型番6300028748のページです。 型番6300028748に関する仕様情報を記載しております。
屋外用すべり止めテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外用すべり止めテープ
すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]
ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm
透けるノンスリップテープ(屋外用)
新すべり止めテープ (屋内用)
蛍光ノンスリップテープ(平面・屋外用)
メーカーグリーンクロスミスミトラスコ中山トラスコ中山もりや産業トラスコ中山
通常価格38,134円4,666円 -2,282円 -1,426円 -1,854円 -2,230円 -
通常出荷日11日目在庫品1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
厚さ(mm)0.8-----
色黒-----
長さ(m)5-----
幅(mm)50-----
タイプ(屋内/屋外)屋外-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました