ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

2液性フッ素系液状ガスケット TB1117

2液性フッ素系液状ガスケット TB1117 TB1117
通常単価(税別)
109,236円
税込単価
120,160円
通常出荷日:8日目

【特長】・耐薬品、耐溶剤、耐熱性に優れています。・23℃×24時間でゴム弾性状に硬化します。【用途】・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB1117
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB1117の仕様・寸法情報

トラスココード
577-8605
質量(g)
300.000
仕様
2液性フッ素系液状ガスケット
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB1117577-8605

-
THREEBOND 2液性フッ素系液状ガスケット TB1117(1117AA)
インテークマニホールド用シール剤。
仕様・規格
二液性 室温硬化 耐溶剤性 耐薬品性
-
質量・質量単位
300g

型番リスト

表示件数
型番
TB1117
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,236円
( 120,160円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品、耐溶剤、耐熱性に優れています。
・23℃×24時間でゴム弾性状に硬化します。
【用途】
・インテークマニホールド用シール剤に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2液性フッ素系液状ガスケット TB1117の型番TB1117のページです。 型番TB1117に関する仕様情報を記載しております。
2液性フッ素系液状ガスケット TB1117のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2液性フッ素系液状ガスケット TB1117
液状ガスケット シリコーン系 TB1227D
THREEBOND 液状ガスケット シリコーン系 TB1217 330ml 灰色(1217AB)
液状ガスケット シリコーン系 TB1230
液状ガスケット シリコーン系 TB1224G
液状ガスケット TB1212 シリコーン系工業用シール剤
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格109,236円16,738円6,616円18,845円6,576円7,792円
通常出荷日8日目8日目4日目11日目7日目7日目
トラスココード577-8605553-1370205-5769552-9807553-1367698-7732
質量(g)300.000330.000462.0002000.095.000330.000
仕様2液性フッ素系液状ガスケット湿気硬化型・脱アルコール型----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました