ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

タイルカーペット固定テープ面ファスナータイプ 幅30mm×1.5m

タイルカーペット固定テープ面ファスナータイプ 幅30mm×1.5m TT0009
通常単価(税別)
1,023円
税込単価
1,125円
通常出荷日:5日目

【特長】・面ファスナーの力でタイルカーペットのズレを防止します。・床面側のテープはきれいにはがせます。...

詳細を確認
  • ・貼ってから接着力が定着するまで24時間かかります。
  • ・凹凸の激しいざらざらした表面のクッションフロア・コンクリート・畳には使用できません。
  • ・使用後6ケ月でテープを貼替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TT0009
解除
  • この商品は40個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TT0009の仕様・寸法情報

JANコード
4904140270094
トラスココード
650-3497
質量(g)
24
材質1
基材:ポリエチレン/ポリプロピレン
材質2
粘着剤:アクリル系
色
白
長さ(m)
1.5
幅(mm)
30
テープカット条件
カッター使用
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TT0009650-3497

4904140270094
ニトムズ タイルカーペット固定テープ面ファスナータイプ 幅30mm×1.5m
タイルカーペットの固定・ズレの防止に。
仕様・規格
面ファスナー仕様。
幅30mm×長さ1.5m
色:白
幅(mm):30
長さ(m):1.5
テープカット条件:カッター使用
基材:ポリエチレン/ポリプロピレン
粘着剤:アクリル系
質量・質量単位
24g

型番リスト

表示件数
型番
TT0009
最小発注数量
40個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,023円
( 1,125円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・面ファスナーの力でタイルカーペットのズレを防止します。
・床面側のテープはきれいにはがせます。
・(タイルカーペットに貼付した不織布テープははがせません)                         
・面ファスナータイプなのでタイルカーペットは洗濯する事が出来ます。
・タイルカーペットの中央に6cm程にカットしたテープを貼り付けてご使用ください。
【用途】
・タイルカーペットの固定・ズレの防止に。
【材質】
・基材:ポリエチレン/ポリプロピレン
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • ・貼ってから接着力が定着するまで24時間かかります。
  • ・凹凸の激しいざらざらした表面のクッションフロア・コンクリート・畳には使用できません。
  • ・使用後6ケ月でテープを貼替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイルカーペット固定テープ面ファスナータイプ 幅30mm×1.5mの型番TT0009のページです。 型番TT0009に関する仕様情報を記載しております。
タイルカーペット固定テープ面ファスナータイプ 幅30mm×1.5mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイルカーペット固定テープ面ファスナータイプ 幅30mm×1.5m
カーペット固定テープ面ファスナータイプ 幅20mm×長さ10m
吸着カーペットテープ T2660
はがせる両面テープガラス掲示用
はがせる両面テープ壁紙掲示用
はがせる両面テープ 貼り直し自在 透明
メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsnitomsnitoms
通常価格1,023円1,570円1,628円821円717円844円
通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目1日目
JANコード490414027009449041402701004904140296605490414030975649041403097494904140308209
トラスココード650-3497650-3573441-8387390-5324390-5325441-8409
質量(g)2431.000210323267.000
材質1基材:ポリエチレン/ポリプロピレン基材:ポリエチレン基材:不織布・アクリル発泡体--基材:ポリエステル
材質2粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系--粘着剤:A面(離紙側):ウレタン系、B面:アクリル系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました