ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

天然系 吸湿・乾燥剤 TB9970 50g 300袋入【300個入り】

天然系 吸湿・乾燥剤 TB9970 50g 300袋入 TB997050
通常単価(税別)
26,444円
税込単価
29,088円
通常出荷日:4日目

【特長】・シリカゲルや塩カル系のように、吸着性や潮解性を利用した市販の抱水性乾燥剤と異なり、水分を化学...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB997050
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (300個入り)

TB997050の仕様・寸法情報

トラスココード
698-8190
横(mm)
100
縦(mm)
100
容量(g/個)
50
質量(g)
15000.000
材質1
主成分:乾燥剤
色
白色
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB997050698-8190

-
THREEBOND 天然系 吸湿・乾燥剤 TB9970 50g 300袋入
一般工業用途・・・自動車/家電/機械等の部品・各種材料及び設備機器の品質保持。
電子・精密用途・・・各種部品の品質保持。
商業用途・・・美術品・毛皮・楽器・紙製品の保管・保存用。
その他製品の品質保持用途。
仕様・規格
縦(mm):100
横(mm):100
容量(g/個):50
色:白色
主成分:乾燥剤
質量・質量単位
15000g

型番リスト

表示件数
型番
TB997050
最小発注数量
1パック

300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,444円
( 29,088円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリカゲルや塩カル系のように、吸着性や潮解性を利用した市販の抱水性乾燥剤と異なり、水分を化学的に取り込みます
・シリカゲルやクレイ系にくらべ、少量で効率的な吸収をします
・また、運輸流通時の荷姿をコンパクトにでき、廃棄物を減らせます
・従来の乾燥剤が主に常温でのみ吸湿性を発揮するのに比べ、TB9970は広い温度範囲で吸湿力を発揮します
【用途】
・一般工業用途・・・自動車/家電/機械等の部品
・各種材料及び設備機器の品質保持
・電子・精密用途・・・各種部品の品質保持
・商業用途・・・美術品・毛皮・楽器・紙製品の保管・保存用
・その他製品の品質保持用途
【材質】
・主成分:乾燥剤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

天然系 吸湿・乾燥剤 TB9970 50g 300袋入の型番TB997050のページです。 型番TB997050に関する仕様情報を記載しております。
天然系 吸湿・乾燥剤 TB9970 50g 300袋入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天然系 吸湿・乾燥剤 TB9970 50g 300袋入
吸湿乾燥剤 TB9970
吸湿乾燥剤
シリカゲル乾燥剤 3g
高性能吸湿剤 EX-300SU
シリカゲル(乾燥剤)
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドアズワン三和アズワン
通常価格26,444円19,691円12,898円 -14,420円53,116円4,653円 -
通常出荷日4日目1日目4日目〜15日目1日目1日目
トラスココード698-8190374-8839----
横(mm)100-----
縦(mm)100-----
容量(g/個)50-----
質量(g)15000.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました