17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

吸湿乾燥剤【1500~3000個入り】

吸湿乾燥剤
通常単価(税別)
12,898円~35,793円
税込単価
14,188円~39,372円
通常出荷日:4日目~7日目

【特長】・シリカゲルや塩カル系のように、吸着性や潮解性を利用した市販の抱水性乾燥剤と異なり、水分を化学...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB99703GX1500553-2943

-
THREEBOND 天然系 吸湿・乾燥剤 TB9970 3g×1500個(9970AA)
一般工業用途・・・自動車/家電/機械等の部品・各種材料及び設備機器の品質保持。
電子・精密用途・・・各種部品の品質保持。
商業用途・・・美術品・毛皮・楽器・紙製品の保管・保存用。
その他製品の品質保持用途
仕様・規格
容量(g/個):3
色:白色
主成分:乾燥剤
質量・質量単位
4500g
TB99705GX3000553-2942

-
THREEBOND 天然系 吸湿・乾燥剤 TB9970 5g×3000個(9970AB)
一般工業用途・・・自動車/家電/機械等の部品・各種材料及び設備機器の品質保持。
電子・精密用途・・・各種部品の品質保持。
商業用途・・・美術品・毛皮・楽器・紙製品の保管・保存用。
その他製品の品質保持用途
仕様・規格
容量(g/個):5
色:白色
主成分:乾燥剤
質量・質量単位
15000g

型番リスト

表示件数

トラスココード

容量(g/個)

質量(g)

最小発注数量
553-2943
3
4500.000
1パック

1500個入り

553-2942
5
15000.000
1パック

3000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,898円
( 14,188円 )
7日目
35,793円
( 39,372円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリカゲルや塩カル系のように、吸着性や潮解性を利用した市販の抱水性乾燥剤と異なり、水分を化学的に取り込みます
・シリカゲルやクレイ系にくらべ、少量で効率的な吸収をします
・また、運輸流通時の荷姿をコンパクトにでき、廃棄物を減らせます
・従来の乾燥剤が主に常温でのみ吸湿性を発揮するのに比べ、TB9970は広い温度範囲で吸湿力を発揮します
【用途】
・一般工業用途・・・自動車/家電/機械等の部品
・各種材料及び設備機器の品質保持
・電子・精密用途・・・各種部品の品質保持
・商業用途・・・美術品・毛皮・楽器・紙製品の保管・保存用
・その他製品の品質保持用途
【材質】
・主成分:乾燥剤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吸湿乾燥剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸湿乾燥剤
天然系 吸湿・乾燥剤 TB9970 50g 300袋入
吸湿乾燥剤 TB9970
シリカゲル(乾燥剤)
乾燥剤(アロフェン)
高性能吸湿剤 EX-DRY
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドアズワンアズワン三和
通常価格12,898円-26,444円19,691円4,653円 -21,141円 -13,807円 -
通常出荷日4日目〜4日目1日目1日目16日目1日目〜
材質1主成分:乾燥剤主成分:乾燥剤----
色白色白色白色---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト