17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルミ垂直はしご LR型

アルミ垂直はしご LR型
通常単価(税別)
28,027円~34,537円
税込単価
30,830円~37,991円
通常出荷日:4日目

【特長】・必要最小限の軽量シンプル設計です。【用途】・高速道路高架橋の柱に据え付けてあるステップまでの...

詳細を確認
  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。
  • 鉄骨柱に取り付ける金具は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LR-125A552-6527

4968757132121
ハセガワ アルミ垂直はしご LR型 1.29m
高速道路高架橋の柱に据え付けてあるステップまでのアプローチなどに。
仕様・規格
最大使用質量(kg):100
全長(m):1.29
正面有効幅(mm):250
有効全長(m):1.25
幅(m):0.25
踏み残間隔(mm):300
主要部:アルミ合金
フック:スチール
質量・質量単位
2.7kg
LR-185A552-6526

4968757132183
ハセガワ アルミ垂直はしご LR型 1.89m
高速道路高架橋の柱に据え付けてあるステップまでのアプローチなどに。
仕様・規格
最大使用質量(kg):100
全長(m):1.89
正面有効幅(mm):250
有効全長(m):1.85
幅(m):0.25
踏み残間隔(mm):300
主要部:アルミ合金
フック:スチール
質量・質量単位
3.5kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(m)

質量(g)

最小発注数量
4968757132121
552-6527
1.29
2700.0
1個
4968757132183
552-6526
1.89
3500.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,027円
( 30,830円 )
4日目
34,537円
( 37,991円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要最小限の軽量シンプル設計です。
【用途】
・高速道路高架橋の柱に据え付けてあるステップまでのアプローチなどに。
【材質】
・主要部:アルミ合金
・フック:スチール

ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。
  • 鉄骨柱に取り付ける金具は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ垂直はしご LR型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ垂直はしご LR型
FRP製1連ハシゴ 電工用 LGF型 LGF1-20
アルミ3連はしご
アルミ1連はしご HA1型
アルミ製 押上式2連はしご LU2型
アルミ製 押し上げ式2連はしご LQ2型
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格28,027円-68,192円 -113,499円 -24,764円 -30,496円 -22,744円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
正面有効幅(mm)250348404351311311
材質1主要部:アルミ合金支柱:グラスファイバー(FRP)アルミ合金アルミ合金主要部:アルミ合金アルミ合金
材質2フック:スチール踏ざん:アルミ合金----
最大使用質量(kg)100110100100100100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト