ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

18-8サニタリー浅型角バット 3枚取

18-8サニタリー浅型角バット 3枚取 SNA-3
通常単価(税別)
8,768円
税込単価
9,645円
通常出荷日:11日目

【特長】・フチ巻無しのサニタリータイプで洗浄性に優れたバットです・取手一体成型で樹脂トレーに近い使用感...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SNA-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SNA-3の仕様・寸法情報

JANコード
4582130901328
トラスココード
502-0012
質量(g)
1950.000
外形寸法(mm)奥行(mm)
430
外形寸法(mm)高さ(mm)
70
外形寸法(mm)幅(mm)
610
有効内寸(mm)奥行(mm)
406
有効内寸(mm)高さ(mm)
69
有効内寸(mm)幅(mm)
564
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SNA-3502-0012

4582130901328
SUGICO 18-8サニタリー浅型角バット 3枚取仕様・規格
サイズ表示:3枚取
外形寸法(mm)幅:610
外形寸法(mm)奥行:430
外形寸法(mm)高さ:70
有効内寸(mm)幅:564
有効内寸(mm)奥行:406
有効内寸(mm)高さ:69
板厚(mm):0.8
-
質量・質量単位
1950g

型番リスト

表示件数
型番
SNA-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,768円
( 9,645円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フチ巻無しのサニタリータイプで洗浄性に優れたバットです
・取手一体成型で樹脂トレーに近い使用感
・未使用時スタッキング可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

18-8サニタリー浅型角バット 3枚取の型番SNA-3のページです。 型番SNA-3に関する仕様情報を記載しております。
18-8サニタリー浅型角バット 3枚取のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-8サニタリー浅型角バット 3枚取
18-8番重バット 特大 浅型
18-8 運搬バット
アルミ魚缶(本体) AL-SAKAN
アルミ魚缶(蓋) AL-SAKAN-F
18-8 ステンレス湯桶
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格8,768円14,148円15,425円17,183円6,814円4,554円
通常出荷日11日目11日目9日目1日目1日目4日目
JANコード458213090132845601274905674582130900581451526199564545152619956384515261995089
トラスココード502-0012704-8887257-3549280-9516280-9524311-2560
質量(g)1950.0002420.0003000.02029.9999999999998930410
外形寸法(mm)奥行(mm)430440364387407-
外形寸法(mm)高さ(mm)7090921252293

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました