ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

シリコンスプレー 滑走・離型 食品機械用 NSF H1

通常単価(税別)
1,210円
税込単価
1,331円
通常出荷日:1日目

【特長】・有機溶剤を含有しておらず、シリコーンオイルを主成分としているため、優れた離型性・撥水性を発揮...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SSF-420
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SSF-420の仕様・寸法情報

JANコード
4550414289493
トラスココード
664-7080
質量(g)
362.000
材質1
合成油(シリコーンオイル)
容量(ml)
420
使用温度範囲(℃)
-50~200
原液量(ml)
24.6
色
透明

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SSF-420664-7080

4550414289493
TRUSCO シリコンスプレー 滑走・離型 食品機械用 NSF H1 420ml
射出成形機金型に。
木工機械の滑り面、刃物に。
離型・滑走・粘着防止剤。
仕様・規格
NSF H1 認定登録
色:透明
容量(ml):420
使用温度範囲(℃):-50~200
原液量(ml):24.6
キャップ:ガス抜き穴あり
スプレー後の状態:オイル状
指定可燃物ー可燃性液体類
合成油(シリコーンオイル)
質量・質量単位
362g

型番リスト

表示件数
型番
SSF-420
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,210円
( 1,331円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤を含有しておらず、シリコーンオイルを主成分としているため、優れた離型性・撥水性を発揮します。
【用途】
・射出成形機金型に。
・木工機械の滑り面、刃物に。
・離型・滑走・粘着防止剤。
【材質】
・合成油(シリコーンオイル)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンスプレー 滑走・離型 食品機械用 NSF H1の型番SSF-420のページです。 型番SSF-420に関する仕様情報を記載しております。
シリコンスプレー 滑走・離型 食品機械用 NSF H1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンスプレー 滑走・離型 食品機械用 NSF H1
オイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用 NSF H1
アルコムグリススプレー 潤滑・防錆 食品機械用潤滑 NSF H1
オイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用
αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ)
H1ベルハンマースプレー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山スズキ機工
通常価格1,210円2,082円1,734円1,470円2,438円3,000円
通常出荷日1日目1日目1日目19日目4日目1日目
JANコード4550414289493455041431392145504142895474550414314515--
トラスココード664-7080683-9530665-9822684-6054220-9144-
質量(g)362.000384.000394.000420--
材質1合成油(シリコーンオイル)流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE)流動パラフィン、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤、溶剤主成分:植物油、プロパン、ブタン、酸化防止剤--
容量(ml)420420420420--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました