ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アルコムグリススプレー 潤滑・防錆 食品機械用潤滑 NSF H1

通常単価(税別)
1,734円
税込単価
1,907円
通常出荷日:1日目

【特長】・NSF認証規格H1を取得した食品用のグリススプレーです。・狭い箇所への浸透力があり、蒸気・水...

詳細を確認
  • 危険物の品目:第1石油類
  • 危険物の類別:第4類
  • 危険等級:2
  • 危険物の数量(L):0.21
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

AGSF-420
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AGSF-420の仕様・寸法情報

JANコード
4550414289547
トラスココード
665-9822
質量(g)
394.000
材質1
流動パラフィン、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤、溶剤
容量(ml)
420
使用温度範囲(℃)
-20~200
原液量(ml)
210
危険等級
2
危険物の類別
第4類
危険物品目
第1石油類
色
白
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AGSF-420665-9822

4550414289547
TRUSCO アルコムグリススプレー 潤滑・防錆 食品機械用潤滑 NSF H1 420ml
食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差しグリス給油箇所に。
汚れを嫌う機器の開放摺動部に。
仕様・規格
スプレー後の状態:グリス状
NSF H1認定登録
色:白
容量(ml):420
使用温度範囲(℃):-20~200
原液量(ml):210
危険物品目:第1石油類
危険物の類別:第4類
危険等級:2
流動パラフィン、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤、溶剤
質量・質量単位
394g

型番リスト

表示件数
型番
AGSF-420
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,734円
( 1,907円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NSF認証規格H1を取得した食品用のグリススプレーです。
・狭い箇所への浸透力があり、蒸気・水の耐性もあります。
【用途】
・食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差しグリス給油箇所に。
・汚れを嫌う機器の開放摺動部に。
【材質】
・流動パラフィン、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤、溶剤

ご注意

  • 危険物の品目:第1石油類
  • 危険物の類別:第4類
  • 危険等級:2
  • 危険物の数量(L):0.21
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルコムグリススプレー 潤滑・防錆 食品機械用潤滑 NSF H1の型番AGSF-420のページです。 型番AGSF-420に関する仕様情報を記載しております。
アルコムグリススプレー 潤滑・防錆 食品機械用潤滑 NSF H1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルコムグリススプレー 潤滑・防錆 食品機械用潤滑 NSF H1
オイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用 NSF H1
オイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用
シリコンスプレー 滑走・離型 食品機械用 NSF H1
αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ)
防錆潤滑剤
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アズワン
通常価格1,734円2,082円1,470円1,210円2,438円2,026円 -
通常出荷日1日目1日目19日目1日目4日目1日目〜
JANコード4550414289547455041431392145504143145154550414289493--
トラスココード665-9822683-9530684-6054664-7080220-9144-
質量(g)394.000384.000420362.000--
材質1流動パラフィン、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤、溶剤流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE)主成分:植物油、プロパン、ブタン、酸化防止剤合成油(シリコーンオイル)--
容量(ml)420420420420--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました