ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用 NSF H1

通常単価(税別)
2,082円
税込単価
2,290円
通常出荷日:1日目

【特長】・NSF H1認証取得の食品機械用オイルスプレーです。・オイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい...

詳細を確認
  • 危険物の品目:第4石油類
  • 危険物の類別:第4類
  • 危険物の数量(L):0.134
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

OSF-420-H1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

OSF-420-H1の仕様・寸法情報

JANコード
4550414313921
トラスココード
683-9530
質量(g)
384.000
材質1
流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE)
容量(ml)
420
原液量(ml)
134
容器タイプ
420mlスプレー缶
危険物の類別
第4類
危険物品目
第4石油類
色
淡乳白色

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
OSF-420-H1683-9530

4550414313921
TRUSCO オイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用 NSF H1 420ml
食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。
仕様・規格
NSF H1 認定登録
スプレー後の状態:オイル状
キャップ:ガス抜き穴あり
色:淡乳白色
容量(ml):420
容器タイプ:420mlスプレー缶
原液量(ml):134
危険物品目:第4石油類
危険物の類別:第4類
流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE)
質量・質量単位
384g

型番リスト

表示件数
型番
OSF-420-H1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,082円
( 2,290円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NSF H1認証取得の食品機械用オイルスプレーです。
・オイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。
・鉱物油が主成分になるため、主に機械用ですが、NSFH1を取得しているため、食品にふれても安心してお使いいただけます。
【用途】
・食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。
【材質】
・流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE)

ご注意

  • 危険物の品目:第4石油類
  • 危険物の類別:第4類
  • 危険物の数量(L):0.134
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用 NSF H1の型番OSF-420-H1のページです。 型番OSF-420-H1に関する仕様情報を記載しております。
オイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用 NSF H1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用 NSF H1
アルコムグリススプレー 潤滑・防錆 食品機械用潤滑 NSF H1
オイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用
シリコンスプレー 滑走・離型 食品機械用 NSF H1
αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ)
防錆潤滑剤
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アズワン
通常価格2,082円1,734円1,470円1,210円2,438円2,026円 -
通常出荷日1日目1日目19日目1日目4日目1日目〜
JANコード4550414313921455041428954745504143145154550414289493--
トラスココード683-9530665-9822684-6054664-7080220-9144-
質量(g)384.000394.000420362.000--
材質1流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE)流動パラフィン、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤、溶剤主成分:植物油、プロパン、ブタン、酸化防止剤合成油(シリコーンオイル)--
容量(ml)420420420420--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました