17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

堅牢ヘビーデューティー特定小電力トランシーバー

堅牢ヘビーデューティー特定小電力トランシーバー
通常単価(税別)
23,58225,709
税込単価
25,94028,280
通常出荷日:1日目

【特長】・混信回避機能YAESUコネクト搭載モデルです・23.5mmの薄型ボディ、堅牢、防塵防水(IP...

詳細を確認
  • 通話距離の目安は使用する環境や地形などにより異なる場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SRS90-PKG709-3982

4909959185683
八重洲無線 堅牢ヘビーデューティー特定小電力トランシーバー シンプルキー
工場内の構内連絡用、建設現場に。
仕様・規格
通信距離:約0.1~0.2km(市街地)、約1km(郊外地)
交互通話20ch、中継通話27ch
混信回避機能YAESUコネクト搭載モデル
23.5mmの薄型ボディ、堅牢、防塵防水(IP68)構造
クラス最大700mWの高音質、大音量スピーカー内蔵
色:ブラック
幅(mm):58
奥行(mm):23.5
高さ(mm):83
アンテナ長(mm):99
適合中継器:EXR100A
市街地通話距離(km):0.1~0.2
郊外通話距離(km):1
電源:充電式、乾電池(別売りの乾電池ケースが必要です)
タイプ:シンプルキー
-
質量・質量単位
165g
SRS95-PKG709-3983

4909959186819
八重洲無線 堅牢ヘビーデューティー特定小電力トランシーバー 多機能キー
工場内の構内連絡用、建設現場に。
仕様・規格
通信距離:約0.1~0.2km(市街地)、約1km(郊外地)
交互通話20ch、中継通話27ch
混信回避機能YAESUコネクト搭載モデル
23.5mmの薄型ボディ、堅牢、防塵防水(IP68)構造
クラス最大700mWの高音質、大音量スピーカー内蔵
色:ブラック
幅(mm):58
奥行(mm):23.5
高さ(mm):83
アンテナ長(mm):99
適合中継器:EXR100A
市街地通話距離(km):0.1~0.2
郊外通話距離(km):1
電源:充電式、乾電池(別売りの乾電池ケースが必要です)
タイプ:多機能キー
-
質量・質量単位
165g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

モデル

最小発注数量
4909959185683
709-3982
シンプルキー
1個
4909959186819
709-3983
多機能キー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,582
( 25,940 )
1日目
25,709
( 28,280 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・混信回避機能YAESUコネクト搭載モデルです
・23.5mmの薄型ボディ、堅牢、防塵防水(IP68)構造です
・クラス最大700mWの高音質、大音量スピーカー内蔵です
・ワンクリックハンズフリー:通話を始める時にアクセスキー(PTT)を一度押せば、そのまま音声に反応して送信状態を維持します、周りが騒がしいところではアクセスキーを押し続けることで確実に通話を行うことができます
【用途】
・工場内の構内連絡用、建設現場に

ご注意

  • 通話距離の目安は使用する環境や地形などにより異なる場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

堅牢ヘビーデューティー特定小電力トランシーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
堅牢ヘビーデューティー特定小電力トランシーバー
特定小電力トランシーバー(Bluetooth対応モデル)
特定小電力トランシーバー(超小型・防水・防塵モデル)
特定小電力トランシーバー(大音量・防水・ロングライフ・ロングアンテナ)
特定小電力トランシーバー(防水・防塵・小型モデル)Bluetooth搭載タイプ
特定小電力トランシーバー(同時通話・交互通話兼用モデル)
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格23,582-15,87311,13413,13032,32560,562
通常出荷日1日目1日目2日目4日目1日目4日目
奥行(mm)23.5222227.62124
高さ(mm)83808090.58078
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
幅(mm)584747564760
質量(g)165.00089.00088.000124.000110.000140.000

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト