17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ステンレステープカッター

ステンレステープカッター
通常単価(税別)
14,178円~15,326円
税込単価
15,596円~16,859円
通常出荷日:4日目

【特長】・オールステンレスなので錆びず劣化しません・床に落としても割れたりすることもなくテープリールを...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
KTC-30416-0437

-
ピオニー ステンレステープカッター ステンレステープカッター(35m巻様)
異物混入のリスクを減らしたい現場でのテープカット機に。
仕様・規格
最大巻数35m(95Φ)
最大テープ幅(mm):30
色:シルバー
ステンレス SUS304
質量・質量単位
870g
KTC-50415-8941

-
ピオニー ステンレステープカッター ステンレステープカッター(50m巻用)
異物混入のリスクを減らしたい現場でのテープカット機に。
仕様・規格
最大巻数50m(110Φ)
最大テープ幅(mm):30
色:シルバー
ステンレス SUS304
質量・質量単位
960g

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

最大巻数

(m)

最小発注数量
870.000
416-0437
35(Φ95)
1個
960.000
415-8941
50(Φ110)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,178円
( 15,596円 )
4日目
15,326円
( 16,859円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレスなので錆びず劣化しません
・床に落としても割れたりすることもなくテープリールを使用していないので、部品の紛失もなく取り付けも簡単です
・底にノンスリップマットを使用しています
・中空構造なのでゴミが貯まらず清掃も簡単です
【用途】
・異物混入のリスクを減らしたい現場でのテープカット機に
【材質】
・ステンレス SUS304

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレステープカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレステープカッター
ステンレステープカッター ステンレステープカッター(ハンドタイプ)
テープカッター TCE700
オートディスペンサー AS-7F ノープレッシャー仕様
フィラメントテープ用テープカッター 替刃
テープカッター TC-301(大巻・小巻両用)
メーカーピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションニチバン日東電工トラスコ中山プラス
通常価格14,178円-15,087円6,124円 -70,442円2,700円958円
通常出荷日4日目4日目5日目19日目1日目1日目
最大テープ幅(mm)3050----
色シルバーシルバー----
材質1ステンレス SUS304ステンレス SUS304----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト