ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ
通常価格(税別):1,200円~
通常出荷日:1日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
積水化学工業
No.600V 布テープ【1~36個入り】
積水化学工業
通常価格(税別):299円~
通常出荷日:在庫品1日目
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)
トラスコ中山
通常価格(税別):3,615円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポット/取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
通常価格(税別):2,942円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目

【特長】・RoHS2規制に対応・優れた耐寒性と静電気抑制効果【用途】・工場、倉庫などの間仕切りカーテン...
詳細を確認| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| OMS-020915 | 473-5915 - | okamoto マジキリセレブ 工場、倉庫などの間仕切りカーテン。 パレット、台車のカバーなど。 | 仕様・規格 粉ふりタイプ 幅(mm):915 長さ(m):50 厚さ(mm):0.2 色:透明 タイプ:粉ふり 材質:ポリ塩化ビニル(PVC) 内容:#460 ポリ塩化ビニル(PVC) 質量・質量単位 12.5kg |
| OMS-021370 | 473-5933 - | okamoto マジキリセレブ 工場、倉庫などの間仕切りカーテン。 パレット、台車のカバーなど。 | 仕様・規格 粉ふりタイプ 幅(mm):1370 長さ(m):50 厚さ(mm):0.2 色:透明 タイプ:粉ふり 材質:ポリ塩化ビニル(PVC) 内容:#460 ポリ塩化ビニル(PVC) 質量・質量単位 18.5kg |
| OMS-021830 | 473-5913 - | okamoto マジキリセレブ 工場、倉庫などの間仕切りカーテン。 パレット、台車カバーなど。 | 仕様・規格 粉ふりタイプ 幅(mm):1830 長さ(m):50 厚さ(mm):0.2 色:透明 タイプ:粉ふり 材質:ポリ塩化ビニル(PVC) 内容:#460 ポリ塩化ビニル(PVC) 質量・質量単位 24.5kg |
| OMS-030915 | 473-5928 - | okamoto マジキリセレブ 工場、倉庫などの間仕切りカーテン。 パレット、台車カバーなど。 | 仕様・規格 粉ふりタイプ 幅(mm):915 長さ(m):50 厚さ(mm):0.3 色:透明 タイプ:粉ふり 材質:ポリ塩化ビニル(PVC) 内容:#460 ポリ塩化ビニル(PVC) 質量・質量単位 18.5kg |
| OMS-031370 | 473-5934 - | okamoto マジキリセレブ 工場、倉庫などの間仕切りカーテン。 パレット、台車カバーなど。 | 仕様・規格 粉ふりタイプ 幅(mm):1370 長さ(m):30 厚さ(mm):0.3 色:透明 タイプ:粉ふり 材質:ポリ塩化ビニル(PVC) 内容:#460 ポリ塩化ビニル(PVC) 質量・質量単位 16.7kg |
| OMS-031830 | 473-5930 - | okamoto マジキリセレブ 工場、倉庫などの間仕切りカーテン。 パレット、台車カバーなど。 | 仕様・規格 粉ふりタイプ 幅(mm):1830 長さ(m):30 厚さ(mm):0.3 色:透明 タイプ:粉ふり 材質:ポリ塩化ビニル(PVC) 内容:#460 ポリ塩化ビニル(PVC) 質量・質量単位 22.1kg |
| OMS-050915 | 473-5926 - | okamoto マジキリセレブ 工場、倉庫などの間仕切りカーテン。 パレット、台車カバーなど。 | 仕様・規格 粉ふりタイプ 幅(mm):915 長さ(m):30 厚さ(mm):0.5 色:透明 タイプ:粉ふり 内容:#480 ポリ塩化ビニル(PVC) 質量・質量単位 18.5kg |
| OMS-051370 | 473-5921 - | okamoto マジキリセレブ 工場、倉庫などの間仕切りカーテン。 パレット、台車カバーなど。 | 仕様・規格 粉ふりタイプ 幅(mm):1370 長さ(m):30 厚さ(mm):0.5 色:透明 タイプ:粉ふり 内容:#480 ポリ塩化ビニル(PVC) 質量・質量単位 27.5kg |
| OMS-051830 | 473-5909 - | okamoto マジキリセレブ 工場、倉庫などの間仕切りカーテン。 パレット、台車カバーなど。 | 仕様・規格 粉ふりタイプ 幅(mm):1830 長さ(m):30 厚さ(mm):0.5 色:透明 タイプ:粉ふり 内容:#480 ポリ塩化ビニル(PVC) 質量・質量単位 36.6kg |
| OMS-100915 | 473-5922 - | okamoto マジキリセレブ 工場、倉庫などの間仕切りカーテン。 作業台用マットなど。 | 仕様・規格 圧着タイプ 幅(mm):915 長さ(m):10 厚さ(mm):1.0 色:透明 タイプ:圧着 内容:#560 ポリ塩化ビニル(PVC) 質量・質量単位 12.5kg |
| OMS-101370 | 473-5916 - | okamoto マジキリセレブ 工場、倉庫などの間仕切りカーテン。 作業台用マットなど。 | 仕様・規格 圧着タイプ 幅(mm):1370 長さ(m):10 厚さ(mm):1.0 色:透明 タイプ:圧着 内容:#560 ポリ塩化ビニル(PVC) 質量・質量単位 18.5kg |
| OMS-200915 | 473-5937 - | okamoto マジキリセレブ 工場、倉庫などの間仕切りカーテン。 作業台用マットなど。 | 仕様・規格 圧着タイプ 幅(mm):915 長さ(m):10 厚さ(mm):2.0 色:透明 タイプ:圧着 内容:#560 ポリ塩化ビニル(PVC) 質量・質量単位 24.5kg |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,205円 ( 25,526円 ) | 11日目 |
34,240円 ( 37,664円 ) | 11日目 |
45,222円 ( 49,744円 ) | 11日目 |
34,240円 ( 37,664円 ) | 11日目 |
30,948円 ( 34,043円 ) | 11日目 |
40,823円 ( 44,905円 ) | 11日目 |
34,240円 ( 37,664円 ) | 11日目 |
50,708円 ( 55,779円 ) | 11日目 |
67,222円 ( 73,944円 ) | 11日目 |
23,205円 ( 25,526円 ) | 11日目 |
34,240円 ( 37,664円 ) | 11日目 |
45,222円 ( 49,744円 ) | 11日目 |
【特長】
・RoHS2規制に対応
・優れた耐寒性と静電気抑制効果
【用途】
・工場、倉庫などの間仕切りカーテン
【材質】
・ポリ塩化ビニル(PVC)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
![[PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007574235/223007574235_20230801115838.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型
4.8通常価格(税別):1,650円~

ユタカメイク
節電対策 のれん型間仕切りカーテン
5通常価格(税別):2,422円~
](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223301870343/223301870343_001_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
10mビニールシート[制電・防炎性](クリアー)
4.7通常価格(税別):11,121円~

トラスコ中山
クリアクロスシート(シートタイプ・ロールタイプ)
4.6通常価格(税別):4,032円~

ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート
3.7通常価格(税別):2,754円~

エスコ
耐候性ビニールシート
0通常価格(税別):7,767円~

住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ
4通常価格(税別):1,880円~

住化プラステック
プラダン サンプライ HP50100
0通常価格(税別):591円~

住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ 導電性タイプ
4.7通常価格(税別):2,606円~