17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ

紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ
通常単価(税別)
78,05998,558
税込単価
85,865108,414
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・ヘンケル社の紫外線硬化型接着剤です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
325UV-1LT253-4466

6902545369243
ロックタイト 光硬化型接着剤 紫外線硬化型 AA325UV 1L仕様・規格
紫外線硬化アクリル系接着剤
中粘度
琥珀色
変成アクリレートエステル
質量・質量単位
0g
349-1L363-5735

6902545369106
ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 AA349 1L
エンコーダの固定、レンズ、ガラス食器、プリズムに。
仕様・規格
表面硬化時間(秒):30
せん断強度:11N/mm2
硬度(ショアD):68
色:透明
粘度(mPa・s):6000~13500
使用温度範囲(℃):-55~120
-
質量・質量単位
1021g
350-1L390-7020

6902545392524
ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 AA350 1L
エンコーダの固定、ガラス、レンズ、プリズムに。
仕様・規格
表面硬化時間:35秒
硬度(ショアD):68
せん断強度:4.8N/mm2
色:こはく
粘度(mPa・s):3500~6000
使用温度範囲(℃):-55~150
アクリル系
質量・質量単位
1192g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

粘度(mPa・s)

使用温度範囲(℃)

最小発注数量
6902545369243
253-4466
-
変成アクリレートエステル
-
-
1個
6902545369106
363-5735
1021.000
-
6000~13500
-55~120
1個
6902545392524
390-7020
1192.000
アクリル系
3500~6000
-55~150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,184
( 91,502 )
1日目
78,059
( 85,865 )
5日目
98,558
( 108,414 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘンケル社の紫外線硬化型接着剤です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ
紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 366-1L
ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 350 中粘度
ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 3523 高粘度
ロックタイト 紫外線・可視光硬化型接着剤 4304/4305
紫外線硬化型接着剤 嫌気性付加
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格78,059-70,626 -7,34826,4027,73625,538 -
通常出荷日1日目〜9日目〜2日目1日目1日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト