ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

温度計 表面&空気セット

温度計 表面&空気セット 8714-0049
通常単価(税別)
44,020円
税込単価
48,422円
通常出荷日:7日目

【特長】・機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセットです・バックライト付きディスプレイです・...

詳細を確認
  • ミニチュアプラグ(ミニオメガ)付きのKタイプ熱電対が利用可能です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

8714-0049
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

8714-0049の仕様・寸法情報

JANコード
4029547027802
トラスココード
686-6197
質量(g)
188.000
奥行(mm)
60
高さ(mm)
28
幅(mm)
135
センサー種
K熱電対
温度表示範囲(℃)
-50~+400
測定温度範囲(℃)IN/OUT
-50~+400
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
8714-0049686-6197

4029547027802
TESTO 温度計 表面&空気セット仕様・規格
本体温度測定範囲:-50~+1000℃
本体精度:±(0.5℃+測定値の0.3%)
温度分解能:0.1℃
表面温度プローブ温度測定範囲:-50~+350℃
表面温度プローブ温度精度:±1.5℃
気体温度プローブ温度測定範囲:-50~+400℃
気体温度プローブ温度精度:±1.5℃(-40~+374.9℃),±(測定値の0.4%)(+375℃~)
延長ケーブル長:1.0m
バッテリ:単3乾電池×3
バックライト、ホールド機能、最大値/最小値、平均(時間/複数点)、ダンピング機能、自動オフ、音アラーム、モバイルアプリ連携
測定温度範囲(℃):-50~+400
温度最小表示(℃):0.1
センサー種:K熱電対
幅(mm):135
奥行(mm):60
高さ(mm):28
測定温度範囲(℃)IN/OUT:-50~+400
温度表示範囲(℃):-50~+400
-
質量・質量単位
188g

型番リスト

表示件数
型番
8714-0049
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,020円
( 48,422円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセットです
・バックライト付きディスプレイです
・堅牢かつコンパクトなボディです
・アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします
・高品質な表面温度プローブと気体温度プローブです
・セパレート型で使用するための補償導線を付属しています

ご注意

  • ミニチュアプラグ(ミニオメガ)付きのKタイプ熱電対が利用可能です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温度計 表面&空気セットの型番8714-0049のページです。 型番8714-0049に関する仕様情報を記載しております。
温度計 表面&空気セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度計 表面&空気セット
赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセット
温度計 925
testo 110 温度計
testo 922 温度計
温度計 testo 110 Food
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格44,020円891,067円28,225円32,287円35,261円39,166円
通常出荷日7日目19日目7日目7日目7日目7日目
JANコード402954702780240295470238734029547025778402954702570940295470257614029547027000
トラスココード686-6197243-0233524-9377524-9383524-9386701-7178
質量(g)188.000824.000188.000187.000191.000187.000
奥行(mm)609528606060
高さ(mm)28236135282828

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました