ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

サーミスタフラットコードプローブ

サーミスタフラットコードプローブ 0572-1001
通常単価(税別)
14,742
税込単価
16,216
通常出荷日:19日目

【特長】・データロガ用温度プローブです・SAVERIS2-T2用

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0572-1001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0572-1001の仕様・寸法情報

JANコード
4029547010958
トラスココード
686-6457
質量(g)
40
サイズ
90mm(60mm×Φ5mm)、先端Φ3.6mm

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0572-1001686-6457

4029547010958
TESTO NTCサーミスタフラットコード温度プローブ
SAVERIS2-T2用。
仕様・規格
サーミスタフラットコードプローブ
サイズ:90mm(60mm×Φ5mm)、先端Φ3.6mm
ケーブル:2.0m(PTFE)
対応機種:SAVERIS2-T2
測定温度範囲(℃):-40~125
精度(℃):±-0.2
応答速度(秒):8
タイプ:NTC
-
質量・質量単位
40g

型番リスト

表示件数
型番
0572-1001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,742
( 16,216 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・データロガ用温度プローブです
・SAVERIS2-T2用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サーミスタフラットコードプローブの型番0572-1001のページです。 型番0572-1001に関する仕様情報を記載しております。
サーミスタフラットコードプローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーミスタフラットコードプローブ
デジタルマニホールド用 マグネットストラップ
Pt100ステンレス食品用温度計
K熱電対防水型浸漬芯温プローブ
耐熱耐圧データロガー testo 191用プロフェッショナルソフトウェア
K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格14,74210,78134,19526,717157,80831,287
通常出荷日19日目19日目19日目8日目19日目19日目
JANコード402954701095840295470236374029547004605402954700347940295470222414029547004254
トラスココード686-6457253-8140253-6557819-3641253-6542819-3652
質量(g)40234.000132.000151.00020103.000
サイズ90mm(60mm×Φ5mm)、先端Φ3.6mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました