ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

食用油テスター

通常単価(税別)
91,280円
税込単価
100,408円
通常出荷日:7日目

【特長】・testo 270は食用油の劣化度を示すTPM(極性化合物)値と油温度をデジタル表示する食用...

詳細を確認
  • LEDディスプレイを3色に変更するにはモバイルアプリの登録が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0563-2770
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

0563-2770の仕様・寸法情報

JANコード
4029547026874
トラスココード
701-7180
質量(g)
255.000
奥行(mm)
170
高さ(mm)
300
幅(mm)
50
材質1
TPE
電源(V)
単4乾電池×2
分解能温度(℃)
0.1
連続使用時間(h)
20
材質2
PC+ABS
材質3
PC+ABS+10% グラスファイバー

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0563-2770701-7180

4029547026874
TESTO 食用油テスター testo 270 BT
フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫に。
ファストフード店やコンビニのフライ油の管理に。
仕様・規格
TPM(極性化合物/容量式)
測定範囲:0.0~40.0%TPM
精度±1digit:±2%TPM(40~190℃)
分解能:0.1%TPM(+40~+190℃)
温度(PTCサーミスタ)
測定範囲:+40~+200℃
精度±1digit:±1.5 ℃
分解能:0.1℃
測定温度範囲(℃):40~200
温度最小表示(℃):0.1
電源(V):単4乾電池×2
幅(mm):50
奥行(mm):170
高さ(mm):300
分解能温度(℃):0.1
連続使用時間(h):20
極性化合物(TPM) 0~40%TPM
TPE
PC+ABS
PC+ABS+10% グラスファイバー
質量・質量単位
255g

型番リスト

表示件数
型番
0563-2770
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,280円
( 100,408円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・testo 270は食用油の劣化度を示すTPM(極性化合物)値と油温度をデジタル表示する食用油テスターです
・testo 270はフライ油の劣化指標のAV(酸価)値とは異なり、重化合物などを含めた極性化合物総量で油全体の劣化度を評価します
・2段階で設定したしきい値により、ディスプレイの色が変化し(オレンジ・赤)、アラームを出すので見落とすこともありません
・てんぷらや唐揚げなど料理に合わせて油の交換時期を数値で管理できるので、揚げもの料理の品質の均質化につながります
・モバイルアプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします
【用途】
・フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫に
・ファストフード店やコンビニのフライ油の管理に
【材質】
・TPE
・PC+ABS
・PC+ABS+10% グラスファイバー

ご注意

  • LEDディスプレイを3色に変更するにはモバイルアプリの登録が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

食用油テスターの型番0563-2770のページです。 型番0563-2770に関する仕様情報を記載しております。
食用油テスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食用油テスター
testo 110 温度計
高精度卓上式グラフィック温湿度計
卓上式/壁掛式温湿度計
赤外放射温度計 testo 104-IR BT
温度計 表面&空気セット
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格91,280円32,287円43,089円26,064円40,158円44,020円
通常出荷日7日目7日目1日目1日目7日目7日目
JANコード402954702687440295470257094029547010637402954700033140295470271784029547027802
トラスココード701-7180524-9383773-6894773-6886701-7177686-6197
質量(g)255.000187.000240.000168.000207.000188.000
奥行(mm)1706036404860
高さ(mm)30028105902128

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました