ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

浸漬温度計 testo 915i-1 スマートプローブ

浸漬温度計 testo 915i-1 スマートプローブ 0563-1915-08
通常単価(税別)
23,907
税込単価
26,298
通常出荷日:19日目

【特長】・testo 915iのハンドルと専用浸漬プローブのセットです・液体や半固形の温度測定に最適で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0563-1915-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0563-1915-08の仕様・寸法情報

JANコード
4029547023972
トラスココード
253-8147
質量(g)
99.000
奥行(mm)
244
幅(mm)
31
液部
31

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0563-1915-08253-8147

4029547023972
TESTO 浸漬温度計 testo 915i-1 スマートプローブ
液体や半固形の測定に。
仕様・規格
精度:±1.0 ℃(-50~+100 ℃)、測定値の±1%(その他の範囲)
分解能:0.1 ℃
応答速度 t90:3秒
長距離Bluetooth
測定温度範囲(℃):-50~+400
温度最小表示(℃):0.1
幅(mm):31
奥行(mm):244
液部:31
-
質量・質量単位
99g

型番リスト

表示件数
型番
0563-1915-08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,907
( 26,298 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・testo 915iのハンドルと専用浸漬プローブのセットです
・液体や半固形の温度測定に最適です
・専用アプリをインストールしたスマホ/タブレットおよびテストー測定器とBluetoothでつながり、測定・記録・文書化に対応します
・※防水機能等は搭載していないため食品向けの中心温度計としての使用は推奨しておりません
・モバイルアプリによるワイヤレス測定・記録・文書化ができます
・測定データはPDFレポートやCSVファイルとしてエクスポート可能です
【用途】
・液体や半固形の測定に
【材質】
・testo915i スマートハンドル
・浸漬温度プローブ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

浸漬温度計 testo 915i-1 スマートプローブの型番0563-1915-08のページです。 型番0563-1915-08に関する仕様情報を記載しております。
浸漬温度計 testo 915i-1 スマートプローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
浸漬温度計 testo 915i-1 スマートプローブ
気体温度計 testo 915i-3 スマートプローブ
素線タイプ温度計 testo 915i-4 スマートプローブ
温度計 testo 915i スマートプローブセット
testo915i 専用プローブセット
testo 110 温度計
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格23,90723,90722,91234,19524,05527,746
通常出荷日19日目11日目11日目11日目19日目7日目
JANコード402954702397240295470239964029547024009402954702401640295470239654029547025709
トラスココード253-8147253-8137253-8143253-8138253-8141524-9383
質量(g)99.00099.00096.000382.00044.000187.000
奥行(mm)244228929703860
幅(mm)31313118044135

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました