ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

食品用中心温度計 testo 105 温度計 セット

通常単価(税別)
50,820
税込単価
55,902
通常出荷日:19日目

【特長】・半固形食品、冷凍食品、液体など食品全般の温度測定に対応しています・本体と標準プローブの他に冷...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0563-1052
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0563-1052の仕様・寸法情報

分解能
0.1℃
JANコード
4029547002298
トラスココード
657-3668
質量(g)
1320.0
ディスプレイサイズ
1ライン
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0563-1052657-3668

4029547002298
TESTO 食品用中心温度計 testo 105 温度計 セット仕様・規格
測定温度範囲(℃):-50~+275
精度(℃):±0.5(-20~+100)、±1.0(-50~-20.1)、±1測定値の(+100.1~+275)
分解能(℃):0.1
動作温度(℃):-20~+50
ハウジング:プラスチック(ABS樹脂)
保護等級:IP65
製品の色:白
スイッチオン/オフ:10分
測定レート(秒):0.5
標準:EN13485
バッテリの種類:ボタン電池(LR44)x4
バッテリ寿命(h):80
ディスプレイ種類:LCD
ディスプレイサイズ:1ライン
保管温度(℃):-40~+70
-
質量・質量単位
1.32kg

型番リスト

表示件数
型番
0563-1052
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,820
( 55,902 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・半固形食品、冷凍食品、液体など食品全般の温度測定に対応しています
・本体と標準プローブの他に冷凍食品用スクリュープローブ、ロングプローブがセットになっています
・付属のアルミケースにすべての機器を保管でき、スポットチェック測定用の持ち運びにも便利です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

食品用中心温度計 testo 105 温度計 セットの型番0563-1052のページです。 型番0563-1052に関する仕様情報を記載しております。
食品用中心温度計 testo 105 温度計 セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食品用中心温度計 testo 105 温度計 セット
食品用中心温度計 testo 105 温度計 冷凍食品用プローブ付き
赤外線サーモグラフィ testo 883-2 望遠レンズセット
赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセット
赤外線サーモグラフィ testo 883-2
赤外線サーモグラフィ(熱画像タイプ)
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格50,82031,431920,590872,202692,12485,749
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目5日目
分解能0.1℃0.1℃----
JANコード402954700229840295470047664029547026355402954702387340295470263244029547027383
トラスココード657-3668657-2117594-9126243-0233594-9115692-5873
質量(g)1320.0350824.000824.000824.000195
ディスプレイサイズ1ライン1ライン3.5インチ3.5インチ3.5インチモバイル端末に依存

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました