ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

温湿度データロガー 175 H1

通常単価(税別)
113,117
税込単価
124,429
通常出荷日:1日目

【特長】・試験点(℃)は+10/+30/+50℃です【用途】・冷蔵庫の温度管理に

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0572-1754X1001X2001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0572-1754X1001X2001の仕様・寸法情報

バッテリー交換
データメモリー数
1000000
測定対象
温度・湿度
トラスココード
688-6021
質量(g)
130
奥行(mm)
53
高さ(mm)
27
幅(mm)
149
インターフェース
USB
校正書類
センサー
NTCサーミスタ・静電容量式
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0572-1754X1001X2001688-6021

TESTO 温湿度データロガー testo 175 H1 温度・湿度校正書類付
冷蔵庫の温度管理に。
仕様・規格
温度センサ:NTCサーミスタ
測定温度範囲(℃):-20~+55
温度最小表示(℃):0.1
測定湿度範囲(%RH):0~100
湿度最小表示(%RH):0.1
幅(mm):149
奥行(mm):53
高さ(mm):27
インターフェース:USB
測定対象:温度・湿度
センサー:NTCサーミスタ・静電容量式
データメモリー数:1000000
校正書類:有
バッテリー交換:可
-
質量・質量単位
130g

型番リスト

表示件数
型番
0572-1754X1001X2001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113,117
( 124,429 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・試験点(℃)は+10/+30/+50℃です
【用途】
・冷蔵庫の温度管理に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温湿度データロガー 175 H1の型番0572-1754X1001X2001のページです。 型番0572-1754X1001X2001に関する仕様情報を記載しております。
温湿度データロガー 175 H1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温湿度データロガー 175 H1
testo175T2 冷蔵庫・冷凍庫用ロガーセット
testo175T3 1000℃対応熱電対ロガーセット
testo176T2 超低温フリーザー用ロガーセット
温湿度データロガー(USB)
温湿度データロガー(Bluetooth)
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格113,11752,66256,79094,22422,21227,887
通常出荷日1日目19日目19日目19日目7日目7日目
バッテリー交換可能可能
データメモリー数10000001000000100000020000001600016000
測定対象温度・湿度-----
トラスココード688-6021253-6536253-6529253-6535--
質量(g)130196.000452.000256.00035.00035.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました