ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

温度計 925

通常単価(税別)
25,897
税込単価
28,487
通常出荷日:7日目

【特長】・testo925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です・用途に応じて、最適な温度プローブを...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0563-0925
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0563-0925の仕様・寸法情報

JANコード
4029547025778
トラスココード
524-9377
質量(g)
188.000
奥行(mm)
28
高さ(mm)
135
幅(mm)
60
材質1
●●
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0563-0925524-9377

4029547025778
TESTO 温度計 testo 925仕様・規格
本体温度精度:±(0.5℃+測定値の0.3%
プローブ温度精度:接続プローブにより異なる
温度分解能:0.1℃(-50~+499.9℃)、1℃(その他の範囲)
バックライト、ホールド機能、最大値/最小値、平均(時間/複数点)、ダンピング機能、自動オフ、音アラーム、Bluetoothプリンタ(オプション)、モバイルアプリ連携
測定温度範囲(℃):-50~1000
温度最小表示(℃):0.1(代表値:-50~499.9)
幅(mm):60
奥行(mm):28
高さ(mm):135
-
質量・質量単位
188g

型番リスト

表示件数
型番
0563-0925
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,897
( 28,487 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・testo925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です
・用途に応じて、最適な温度プローブを接続してください
・最高1000℃までの温度測定に対応するK熱電対用デジタル温度計(1チャンネル)です
・アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします
・時間平均・複数点平均の算出、音アラームです
・堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイです
・本体精度にプローブ精度を加えたものがシステム精度になります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温度計 925の型番0563-0925のページです。 型番0563-0925に関する仕様情報を記載しております。
温度計 925のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度計 925
testo 110 温度計
testo 922 温度計
温度計 表面&空気セット
温度計 testo 110 Food
赤外放射温度計 testo 104-IR BT
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格25,89727,74630,51040,62933,27436,848
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード402954702577840295470257094029547025761402954702780240295470270004029547027178
トラスココード524-9377524-9383524-9386686-6197701-7178701-7177
質量(g)188.000187.000191.000188.000187.000207.000
奥行(mm)286060606048
高さ(mm)1352828282821

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました