ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

のり汚れリムーバー

通常単価(税別)
1,574円
税込単価
1,731円
通常出荷日:1日目

【特長】・PRTR法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法に該当する化学物質を不使用でありながら油、塗料...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

REM-300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

REM-300の仕様・寸法情報

色
淡黄透明色
トラスココード
700-8518
JANコード
4550414293353
質量(g)
285.000
材質1
天然オレンジオイル
容量(ml)
300
危険物品目
第4類第3石油類
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
REM-300700-8518

4550414293353
TRUSCO 油・塗料・接着剤の剥がし剤 分解して落とす!のり汚れリムーバー(液状タイプ)300ml
粘着テープ、接着剤等の「のり残り」「はがし残り」の除去。
換気扇、レンジ廻り等の油汚れ除去。
塗料はがしなど。
仕様・規格
色:淡黄透明色
容量(ml):300
危険物品目:第4類第3石油類
天然オレンジオイル
質量・質量単位
285g

型番リスト

表示件数
型番
REM-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,574円
( 1,731円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PRTR法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法に該当する化学物質を不使用でありながら油、塗料、接着剤を簡単に溶解・除去します
【用途】
・粘着テープ、接着剤等の「のり残り」「はがし残り」の除去
・換気扇、レンジ廻り等の油汚れ除去
・塗料はがしなど
【材質】
・天然オレンジオイル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

のり汚れリムーバーの型番REM-300のページです。 型番REM-300に関する仕様情報を記載しております。
のり汚れリムーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
のり汚れリムーバー
ラベルハガシ TC-RH200
α塩素フリーパッキンハガシスプレー
α パッキンハガシスプレー
セメダインクリーナー(汚れ落とし)
330ml 接着剤クリーナー(汚れ落とし)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山セメダインエスコ
通常価格1,574円846円2,181円1,478円2,746円2,414円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
色淡黄透明色透明透明透明--
トラスココード700-8518256-8381352-1419123-0859--
JANコード4550414293353498999931207249899998192364989999440324--
質量(g)285.000200.000487.900550.000--
材質1天然オレンジオイル主成分:メチルシクロヘキサン主成分:溶剤、添加剤主成分:溶剤、添加剤--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました