17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

油圧フリーパンチ

油圧フリーパンチ
通常単価(税別)
126,607円~140,477円
税込単価
139,268円~154,525円
通常出荷日:5日目

【特長】・ヘッド部が360度自在に回転するので、あらゆる角度での作業が可能です・ポンプ一体型のホースレ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MOP-1C410-5128

4992456320060
MARVEL 油圧フリーパンチ
配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ加工に
仕様・規格
薄鋼電線管用(C19~C75)
穴あけ最大能力(mm)ステンレス:1.6
穴あけ最大能力(mm):3.2
出力荷重(kN):73
パンチ穴(mm):19.8/26.2/32.5/38.7/51.6
案内穴径(mm):小軸12mm以上、大軸21mm以上
セット内容:本体、薄鋼刃物5点(19~51)大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース
-
質量・質量単位
2.6kg
MOP-2G410-2005

4992456320077
MARVEL 油圧フリーパンチ
配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ加工に
仕様・規格
厚鋼電線管用(G16~G104)
穴あけ最大能力(mm)ステンレス:1.6
穴あけ最大能力(mm):3.2
出力荷重(kN):73
パンチ穴(mm):21.8/27.3/34.1/42.7/48.7/60.5
案内穴径(mm):小軸12mm以上、大軸21mm以上
セット内容:本体、厚鋼刃物6点(16~54)、大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース
-
質量・質量単位
2.6kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

パンチ穴

(mm)

セット内容

最小発注数量
4992456320060
410-5128
19.8/26.2/32.5/38.7/51.6
本体、薄鋼刃物5点(19~51)大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース
1個
4992456320077
410-2005
21.8/27.3/34.1/42.7/48.7/60.5
本体、厚鋼刃物6点(16~54)、大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,607円
( 139,268円 )
5日目
140,477円
( 154,525円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッド部が360度自在に回転するので、あらゆる角度での作業が可能です
・ポンプ一体型のホースレスタイプで、パンチ後にヘッド落下がありません
・小型軽量型です
【用途】
・配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ加工に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油圧フリーパンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧フリーパンチ
角切り刃物
厚鋼電線管用パンチ替刃
油圧フリーパンチ
手動油圧式"フリーパンチ"
フリーパンチヘッド(本体)
メーカーマーベルマーベルマーベルジェフコム西田製作所西田製作所
通常価格126,607円-58,871円26,330円144,304円 -114,099円 -105,595円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目〜8日目
穴あけ最大能力(mm)3.2-----
穴あけ最大能力(mm)ステンレス1.61.5----
出力荷重(kN)73-----
質量(g)2600.0950.01900.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト