ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

シルバーチタン加工空調ベスト BR-1202-1

シルバーチタン加工空調ベスト BR-1202-1 6300028686
通常単価(税別)
17,450円
税込単価
19,195円
通常出荷日:8日目

【特長】・UVカット加工の空調ベストで、紫外線を99.9%カットします。・生地裏シルバーチタン加工で、...

詳細を確認
  • 胸スイッチ付きケーブルは、別売りはしておりません。
  • 液温は40 ℃を限度とし、洗濯機で弱い処理が出来ます。
  • 塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。
  • 日陰のつり干しがよい底面温度150℃を限度としてアイロン仕上げができます。
  • タンブル乾燥、ドライクリーニング禁止。
詳細を確認

型番:

6300028686
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300028686の仕様・寸法情報

JANコード
4589806157638
質量(g)
150.000
トラスココード
409-8090
材質1
ポリエステル100%
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
65
冷却ファン有無
無

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300028686409-8090

4589806157638
グリーンクロス BR-1202-1シルバーチタン加工空調ベストMーLシルバープリント柄服のみ
暑熱環境下の作業や熱中症対策に。
仕様・規格
サイズ:M-L
着丈(cm):65
胸囲(cm):118
肩幅(cm):44
冷却ファン有無:無
ポリエステル100%
質量・質量単位
150g

型番リスト

表示件数
型番
6300028686
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,450円
( 19,195円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UVカット加工の空調ベストで、紫外線を99.9%カットします。
・生地裏シルバーチタン加工で、遮熱-8℃と涼しさが違います。
・胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能で、バッテリーを取り出す必要がなく、スイッチが光るので風量もすぐにわかります。
・ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風し、腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。
・スタンドカラーで、襟元 樹脂製形状保持ワイヤーで風の流れを自由自在に調整可能です。
・胸スイッチ付きケーブルは服に装着されおり、胸スイッチ付きケーブルのみの販売は行っておりませんのでご注意願います。
・対応ファンユニットはBR-382(6300028710別売り)となります。
【用途】
・暑熱環境下の作業や熱中症対策に。
【材質】
・ポリエステル100%
【セット内容】
・ウェア

ご注意

  • 胸スイッチ付きケーブルは、別売りはしておりません。
  • 液温は40 ℃を限度とし、洗濯機で弱い処理が出来ます。
  • 塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。
  • 日陰のつり干しがよい底面温度150℃を限度としてアイロン仕上げができます。
  • タンブル乾燥、ドライクリーニング禁止。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シルバーチタン加工空調ベスト BR-1202-1の型番6300028686のページです。 型番6300028686に関する仕様情報を記載しております。
シルバーチタン加工空調ベスト BR-1202-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シルバーチタン加工空調ベスト BR-1202-1
SIペルチェベスト
空調エアコンポシェット BR-686
BR-10000フルハーネス専用インナーパットメッシュベスト
BR-382 12V胸スイッチ式用ファンユニット
PCMクーリングベスト
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格17,450円22,814円24,342円13,328円25,833円9,467円
通常出荷日8日目11日目8日目8日目8日目7日目
JANコード458980615763845800262421804589806156853458980615665545898061573004582643494225
質量(g)150.000400.0001000.000500.000520.000950.000
トラスココード409-8090572-8132404-6148392-0994409-8076669-2452
材質1ポリエステル100%ポリエステルポリエステルポリエステルプラスチック【表地】ナイロン【裏地肩周り】ポリエステル【面ファスナー】ポリエステル、ナイロン【内側表材】TPU【内側中材】PCM
胸囲(cm)11889~97----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました