17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

MESH-BR-1203-1 空調ベストフルハーネス対応 服のみ

MESH-BR-1203-1 空調ベストフルハーネス対応 服のみ
通常単価(税別)
18,788
税込単価
20,667
通常出荷日:8日目

【特長】・UVカット加工で紫外線99.9%カットします・生地裏シルバーチタン加工で遮熱-8℃、涼しさが...

詳細を確認
  • 胸スイッチ付きケーブルは服に装着されておりますので、別売りはしておりません。
  • 塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。
  • タンブル乾燥ドライクリーニング禁止。
  • 日陰のつり干しがよい。底面温度150℃を限度としてアイロン仕上げができます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300028688409-7497

4589806157591
グリーンクロス MESH-BR-1203-1空調ベストフルハーネス対応服のみ杢グレーM-L
暑熱環境下の作業や熱中症対策に。
仕様・規格
色:杢グレー
サイズ:M-L
着丈(cm):65
胸囲(cm):118
肩幅(cm):44
冷却ファン有無:無
ポリエステル100%
質量・質量単位
150g
6300028689409-6007

4589806157607
グリーンクロス MESH-BR-1203-1空調ベストフルハーネス対応服のみ杢グレーLL-XL
暑熱環境下の作業や熱中症対策に。
仕様・規格
色:杢グレー
サイズ:LL-XL
着丈(cm):67
胸囲(cm):122
肩幅(cm):46
冷却ファン有無:無
ポリエステル100%
質量・質量単位
150g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

胸囲(cm)

肩幅(cm)

着丈(cm)

最小発注数量
4589806157591
409-7497
118
44
65
1個
4589806157607
409-6007
122
46
67
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,788
( 20,667 )
8日目
18,788
( 20,667 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UVカット加工で紫外線99.9%カットします
・生地裏シルバーチタン加工で遮熱-8℃、涼しさが違います
・バッテリーを取り出して操作する必要がなく、胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能で、スイッチが光るので風量もすぐにわかります
・フルハーネスにも対応で、着用した上から着られます
・背中部分はチャック式で安全帯ランヤードを通せ、使用しない時はチャックが隠れる仕様です
・ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風し、快適です
・腕や裾は、ゴムで風を逃がさず、スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています
・胸スイッチ付きケーブルは服に装着されています
・胸スイッチ付きケーブルのみの販売は行っておりません
・対応ファンユニットはBR-382(6300028710)となります
【用途】
・暑熱環境下の作業や熱中症対策に
【材質】
・ポリエステル100%
・ウェア

ご注意

  • 胸スイッチ付きケーブルは服に装着されておりますので、別売りはしておりません。
  • 塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。
  • タンブル乾燥ドライクリーニング禁止。
  • 日陰のつり干しがよい。底面温度150℃を限度としてアイロン仕上げができます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MESH-BR-1203-1 空調ベストフルハーネス対応 服のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MESH-BR-1203-1 空調ベストフルハーネス対応 服のみ
MESH-BR-1201 空調ベストフルハーネス対応
シルバーチタン加工空調ベスト BR-1202-1
空調エアコンポシェット BR-686
SIペルチェベスト
BR-10000フルハーネス専用インナーパットメッシュベスト
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格18,78837,99418,71725,93024,23114,515
通常出荷日8日目11日目8日目8日目11日目8日目
質量(g)150.000480.000150.0001000.000400.000500.000
材質1ポリエステル100%ナイロン100%ポリエステル100%ポリエステルポリエステルポリエステル
杢グレー黒のみ-ブラック-
冷却ファン有無----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト