ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

シリコーン エマルジョン型消泡剤

シリコーン エマルジョン型消泡剤 TSA732-15K
通常単価(税別)
36,364円
税込単価
40,000円
通常出荷日:11日目

【特長】・持続性、分散性に優れたエマルジョン型シリコーン消泡剤です【用途】・水系の一般工業用、各種工業...

詳細を確認
  • 直射日光を避けて保管下さい。
  • 屋内冷暗所、湿気の少ない所で保管下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TSA732-15K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TSA732-15Kの仕様・寸法情報

トラスココード
702-5100
質量(g)
16300.0
材質1
主成分:シリコーンオイル
容量(kg)
15
色
乳白色
容器タイプ
石油缶

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TSA732-15K702-5100

-
モメンティブ エマルジョン型シリコーン消泡剤 TSA732-15K
水系の一般工業用、各種工業の廃水、汚水処理用に。
仕様・規格
色:乳白色
容量(kg):15
容器タイプ:石油缶
使用温度範囲(℃):-40~200
主成分:シリコーンオイル
質量・質量単位
16.3kg

型番リスト

表示件数
型番
TSA732-15K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,364円
( 40,000円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持続性、分散性に優れたエマルジョン型シリコーン消泡剤です
【用途】
・水系の一般工業用、各種工業の廃水、汚水処理用に
【材質】
・主成分:シリコーンオイル

ご注意

  • 直射日光を避けて保管下さい。
  • 屋内冷暗所、湿気の少ない所で保管下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコーン エマルジョン型消泡剤の型番TSA732-15Kのページです。 型番TSA732-15Kに関する仕様情報を記載しております。
シリコーン エマルジョン型消泡剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーン エマルジョン型消泡剤
エマルジョン型シリコーン消泡剤 TSA7341
エマルジョン型シリコーン消泡剤 TSA7341ー15kg
エマルジョン型シリコーン消泡剤 TSA737
固形型消泡剤
消泡剤No.1
メーカーモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブ信越化学工業日本メカケミカル
通常価格36,364円3,478円27,780円6,841円 -4,606円22,491円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目4日目6日目
トラスココード702-5100420-5483581-9047---
質量(g)16300.01030.016300.01030.0--
材質1主成分:シリコーンオイル-----
容量(kg)151151--
色乳白色乳白色乳白色乳白色--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消泡剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました