ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

足長ロート【12個入り】

足長ロート 09025
通常単価(税別)
36,112円
税込単価
39,723円
通常出荷日:11日目

【特長】・呼称:36mmφです

  • オートクレーブ不可
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

09025
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (12個入り)

09025の仕様・寸法情報

トラスココード
249-8815
質量(g)
50.000
足径(mm)
6.3
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
09025249-8815

-
サンプラ 足長ロート 36MM (12コ)仕様・規格
足径(mm):6.3
全長(mm):290
-
質量・質量単位
50g

型番リスト

表示件数
型番
09025
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,112円
( 39,723円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・呼称:36mmφです

ご注意

  • オートクレーブ不可
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

足長ロートの型番09025のページです。 型番09025に関する仕様情報を記載しております。
足長ロートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足長ロート
セパロート 55Z型分離足式クリップのみ
桐山ロート
ステンレスロート
ドラム缶ロート
PTFE製ロート
メーカーサンプラテック桐山製作所三商ケニスアズワンサンプラテック
通常価格36,112円10,945円15,957円 -14,700円 -24,494円46,611円
通常出荷日11日目6日目2日目9日目1日目18日目
トラスココード249-8815-----
質量(g)50.000-----
足径(mm)6.3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました