ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

スタッキングバスケット2段 キャスター付き ダークグレー

スタッキングバスケット2段 キャスター付き ダークグレー 6300046451
通常単価(税別)
11,226円
税込単価
12,349円
通常出荷日:11日目

【特長】・リビングなどの人目が気になるスペースでも、インナーバッグ付きのスタッキングバスケットを使用す...

詳細を確認
  • ※商品の性質上、折りじわが多少発生します。
  • ※糸が飛び出した際は、引っ張らずにはさみで切って下さい。
  • ※この商品を用途以外には使用しないでください。
  • ※直接日光の当たる場所での使用は、商品の劣化を促進させますので、避けて下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300046451
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300046451の仕様・寸法情報

奥行(mm)
270
高さ(mm)
470
色
ダークグレー
JANコード
4528708337212
質量(g)
2500.0
トラスココード
595-7569
材質1
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300046451595-7569

4528708337212
グリーンクロス スタッキングバスケット2段 キャスター付き ダークグレー
キッチンやパントリー収納、おもちゃ、小物、衣類などの収納に。
仕様・規格
色:ダークグレー
奥行(mm):270
高さ(mm):470
バスケット幅(mm):360
バスケット奥行(mm):270
バスケット高さ(mm):220
キャスター高さ(mm):約60
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
2.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300046451
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,226円
( 12,349円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リビングなどの人目が気になるスペースでも、インナーバッグ付きのスタッキングバスケットを使用することで すっきりとした空間を維持できます
・手洗いOK のインナーバッグはお手入れも簡単で、いつでも清潔にご使用 いただけるので普段使いのお掃除道具や、お子様のおもちゃも安心して収納が出来ます
・また使用環境を変えて クローゼット内でのアパレル小物の収納や、パントリー内の整理整頓にもおすすめ
・用途を選ばず、バスケット 単体でもご使用可能です
【用途】
・キッチンやパントリー収納、おもちゃ、小物、衣類などの収納に
【材質】
・ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン

ご注意

  • ※商品の性質上、折りじわが多少発生します。
  • ※糸が飛び出した際は、引っ張らずにはさみで切って下さい。
  • ※この商品を用途以外には使用しないでください。
  • ※直接日光の当たる場所での使用は、商品の劣化を促進させますので、避けて下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタッキングバスケット2段 キャスター付き ダークグレーの型番6300046451のページです。 型番6300046451に関する仕様情報を記載しております。
スタッキングバスケット2段 キャスター付き ダークグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタッキングバスケット2段 キャスター付き ダークグレー
スタッキングバスケット2段 キャスター付き ベージュ
ランドリーバスケット キャスター付き 2段 ラウンド 25L×2 ダークグレー
ランドリーバスケット キャスター付き 2段 ラウンド 25L×2 ライトグレー
ランドリーバスケット キャスター付き 2段 ラウンド 25L×2 ホワイト
ランドリーバスケット キャスター付き 2段 ラウンド 25L×2 ベージュ
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格11,226円11,226円19,014円19,014円19,014円19,014円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
奥行(mm)270270420420420420
高さ(mm)4704701150115011501150
色ダークグレーベージュダークグレーライトグレーホワイトベージュ
JANコード452870833721245287083372364528708332811452870833282845287083328044528708332835
質量(g)2500.02500.05200.05200.05200.05200.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました