17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ノンフロン型スポットエアコン

ノンフロン型スポットエアコン
通常単価(税別)
110,909円~132,386円
税込単価
122,000円~145,625円
通常出荷日:1日目

【特長】・業務用スポットエアコン初のノンフロン型です。・フロン排出抑制法の対象外の為、簡易点検や廃棄時...

詳細を確認
  • 2025年1月現在、国内で販売されているスポットエアコン(JRA4040:2018の適用範囲)を対象としたメーカー調べとなります。JRA4040:2018は日本冷凍空調工業会が定めるスポットエアコンの標準規格です。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SS-25DLN-1697-7487

4538634651375
Suiden スポットエアコン 【ノンフロン】1口 首振りあり 単相100V仕様・規格
冷媒ガスR1234yf使用
電源(V):単相100
冷房能力(kW)(50/60Hz):2.1/2.3
消費電力(kW)(50/60Hz):0.85/1.09
口数:1
首振り有無:あり
タンク容量(L):5
本体寸法(mm)幅:396
本体寸法(mm)奥行:397
本体寸法(mm)高さ:833
電源コード長さ(m):1.8
騒音値(dB)50/60Hz:62.5/65.5
標準消費電力料金(50Hz):26.4円/h
標準消費電力料金(60Hz):33.8円/h
1口タイプ・首振りあり
-
質量・質量単位
35kg
SS-25DLN-3697-7490

4538634651382
Suiden スポットエアコン 【ノンフロン】1口 首振りあり 三相200V仕様・規格
冷媒ガスR1234yf使用
電源(V):三相200
冷房能力(kW)(50/60Hz):2.1/2.3
消費電力(kW)(50/60Hz):0.84/1.1
口数:1
首振り有無:あり
タンク容量(L):5
本体寸法(mm)幅:396
本体寸法(mm)奥行:397
本体寸法(mm)高さ:833
騒音値(dB)50/60Hz:63.0/66.0
標準消費電力料金(50Hz):13.0円/h
標準消費電力料金(60Hz):17.1円/h
1口タイプ・首振りあり
-
質量・質量単位
35kg
SS-25ELN-1697-7488

4538634651399
Suiden スポットエアコン 【ノンフロン】1口 首振りなし 単相100V仕様・規格
冷媒ガスR1234yf使用
電源(V):単相100
冷房能力(kW)(50/60Hz):2.1/2.3
消費電力(kW)(50/60Hz):0.83/1.04
口数:1
首振り有無:なし
タンク容量(L):5
本体寸法(mm)幅:396
本体寸法(mm)奥行:397
本体寸法(mm)高さ:833
電源コード長さ(m):1.8
騒音値(dB)50/60Hz:63.0/66.5
標準消費電力料金(50Hz):25.7円/h
標準消費電力料金(60Hz):32.2円/h
1口タイプ・首振りなし
-
質量・質量単位
35kg
SS-25ELN-3697-7489

4538634651405
Suiden スポットエアコン 【ノンフロン】1口 首振りなし 三相200V仕様・規格
冷媒ガスR1234yf使用
電源(V):三相200
冷房能力(kW)(50/60Hz):2.1/2.3
消費電力(kW)(50/60Hz):0.83/1.05
口数:1
首振り有無:なし
タンク容量(L):5
本体寸法(mm)幅:396
本体寸法(mm)奥行:397
本体寸法(mm)高さ:833
騒音値(dB)50/60Hz:63.0/67.0
標準消費電力料金(50Hz):12.9円/h
標準消費電力料金(60Hz):16.3円/h
1口タイプ・首振りなし
-
質量・質量単位
35kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

電源コード長さ(m)

騒音値(dB)50/60Hz

首振り有無

標準消費電力料金(50Hz)

標準消費電力料金(60Hz)

消費電力(kW)(50/60Hz)

電源(V)

最小発注数量
4538634651375
697-7487
1.8
62.5/65.5
有
26.4円/h
33.8円/h
0.85/1.09
単相100
1個
4538634651382
697-7490
付属していない
63.0/66.0
有
13.0円/h
17.1円/h
0.84/1.1
三相200
1個
4538634651399
697-7488
1.8
63.0/66.5
無
25.7円/h
32.2円/h
0.83/1.04
単相100
1個
4538634651405
697-7489
付属していない
63.0/67.0
無
12.9円/h
16.3円/h
0.83/1.05
三相200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122,836円
( 135,120円 )
1日目
132,386円
( 145,625円 )
1日目
110,909円
( 122,000円 )
1日目
122,836円
( 135,120円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業務用スポットエアコン初のノンフロン型です。
・フロン排出抑制法の対象外の為、簡易点検や廃棄時のガス回収の手間やコストが削減できます。

ご注意

  • 2025年1月現在、国内で販売されているスポットエアコン(JRA4040:2018の適用範囲)を対象としたメーカー調べとなります。JRA4040:2018は日本冷凍空調工業会が定めるスポットエアコンの標準規格です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノンフロン型スポットエアコンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンフロン型スポットエアコン
スポットエアコン【環境型】
スポットエアコン【環境型】 1口 首振りあり 単相100Vポッキンプラグ付
スポットエアコン ワイドレンジ 1口 首振りなし
スポットエアコン(環境型) 自動首振りあり
スポットエアコン(環境型) 1口 首振りなし
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格110,909円-121,082円133,983円149,680円 -83,482円 -71,616円 -
通常出荷日1日目2日目8日目8日目2日目2日目〜
本体寸法(mm)奥行397397397397--
本体寸法(mm)高さ833833833833--
本体寸法(mm)幅396396396396--
質量(g)350003500032000.034000.032000.032000.0
タンク容量(L)544544
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト