ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

AE-TL-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル ロング形

通常単価(税別)
5,068円~76,419円
税込単価
5,575円~84,061円
通常出荷日:2日目

【特長】・DLC-SUPER HARDコーティング採用で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミ合金などの非...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

ツールNo.

最小発注数量
6
18
6
60
8558200
1個
6
30
6
75
8558210
1個
8
24
8
70
8558201
1個
8
40
8
90
8558211
1個
10
30
10
75
8558202
1個
10
50
10
100
8558212
1個
12
36
12
80
8558203
1個
12
60
12
110
8558213
1個
16
48
16
120
8558204
1個
16
80
16
150
8558214
1個
20
60
20
135
8558205
1個
20
100
20
175
8558215
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,068円
( 5,575円 )
2日目
6,392円
( 7,031円 )
2日目
7,030円
( 7,733円 )
2日目
9,122円
( 10,034円 )
2日目
9,839円
( 10,823円 )
2日目
12,814円
( 14,095円 )
2日目
12,825円
( 14,108円 )
2日目
16,560円
( 18,216円 )
2日目
35,156円
( 38,672円 )
2日目
45,607円
( 50,168円 )
2日目
58,773円
( 64,650円 )
2日目
76,419円
( 84,061円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DLC-SUPER HARDコーティング採用で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミ合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します
・チップブレーカタイプで切りくずを細かく分断します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AE-TL-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル ロング形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AE-TL-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル ロング形
AE-TL-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミルロング形
AE-TL-N 非鉄用DLC超硬ピンカドエンドミルロング形
AE-VTS-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプショート形
AE-TS-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミルショート形
AE-TS-N 非鉄用DLC超硬ピンカドエンドミルショート形
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格5,068円-24,978円 -2,900円 -5,236円 -3,206円 -2,900円 -
通常出荷日2日目3日目在庫品1日目〜3日目1日目〜3日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト