17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC-JSVJ2CR-CHP

通常単価(税別)
34,63538,115
税込単価
38,09941,927
通常出荷日:2日目

【特長】・倣い加工など複雑形状の旋削加工に最適なツールシリーズ

  • ヘッド本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

最小発注数量
19.5
1個
21
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,635
( 38,099 )
2日目
38,115
( 41,927 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・倣い加工など複雑形状の旋削加工に最適なツールシリーズ

ご注意

  • ヘッド本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC-JSVJ2CR-CHPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC-JSVJ2CR-CHP
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC16-JSVJ2XR-CHP
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC16-JSDJ2CR-CHP
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC16-JSVJ2BR-CHP
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC16-JSCL2CR-CHP
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC10-JSVJ2XR09-CHP
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格34,635-38,46038,46038,46038,46034,640
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途外径 / 倣い外径 / 後引き外径 / 後引き外径 / 後引き外径 / 後引き外径
適合チップ形状ISO規格外V(35°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ISO規格外ポジ7°(C)ポジ5°(B)ポジ7°(C)ISO規格外
適合チップ切れ刃長100911110909
勝手なし

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト