17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アンダーカッタ(プロファイル加工用)DUM形

通常単価(税別)
40,69446,898
税込単価
44,76351,588
通常出荷日:1日目

【特長】・金型の二番逃がし加工用・コーナR付きにより、金型の焼割れ防止および強度アップ

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

最大切り込み深さ (Ad)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

刃数

(枚)

最小発注数量
32
34
83
25
4
1個
25
23.5
48.5
20
2
1個
32
33
58
25
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,898
( 51,588 )
1日目
40,694
( 44,763 )
1日目
44,588
( 49,047 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金型の二番逃がし加工用
・コーナR付きにより、金型の焼割れ防止および強度アップ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンダーカッタ(プロファイル加工用)DUM形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンダーカッタ(プロファイル加工用)DUM形
SEC-ウェーブミル WEZ 17000ES型 複合加工機用
エクストリームダイメイト MTX形
ASX400形正面フライス(シャンクタイプ)
アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06(軽量タイプ)
スウィングボール SWB形 MTシャンクタイプ
メーカーダイジェット住友電工ハードメタルダイジェット三菱マテリアルタンガロイダイジェット
通常価格40,694-25,343 -36,598 -37,575 -207,973 -78,657
通常出荷日1日目3日目1日目2日目2日目1日目
加工用途その他平面 / 側面 / 溝削り / 傾斜切り込み平面 / その他平面平面側面 / 溝 / その他
被削材一般鋼 / 鋳鉄一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタンアルミ / 銅一般鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄
仕上げ区分荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工仕上げ加工粗・中粗加工
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプねじ込み式柄付きタイプアーバー柄付きタイプ
全長 (L)(mm)25070(69.3)4312535256

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト