ツール用品技術窓口

ステンレススーパーワゴン(ねじ込み式) SUS430

  • 色
    シルバー
  • キャスター
    自在×2、自在ストッパー付×2
  • 材質
    SUS430
  • キャスター金具
    スチール
  • 車輪径 (mm)
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 44 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 車輪材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

最大積載量

(kg/台)

段数

(段)

引出し(付・無)

引出し内寸

(mm)

JANコード

質量

車輪材質

最小発注数量
600
400
1100
200
4
無
-
4549347620510
19kg
導電性ゴム
1個
600
400
1100
200
4
無
-
4549347620503
19kg
ナイロンウレタン
1個
600
400
600
120
2
無
-
4549347620176
12kg
導電性ゴム
1個
600
400
600
120
2
無
-
4549347620169
12kg
ナイロンウレタン
1個
600
400
740
150
3
無
-
4549347620275
15kg
導電性ゴム
1個
600
400
740
150
3
無
-
4549347620268
14kg
ナイロンウレタン
1個
600
400
880
150
3
付
W475×D340×H97
4549347620473
22kg
導電性ゴム
1個
600
400
880
150
3
付
W475×D340×H97
4549347620466
22kg
ナイロンウレタン
1個
600
400
880
150
3
無
-
4549347620374
15kg
導電性ゴム
1個
600
400
880
150
3
無
-
4549347620367
15kg
ナイロンウレタン
1個
600
450
1100
200
4
無
-
4549347620534
23kg
導電性ゴム
1個
600
450
1100
200
4
無
-
4549347620527
23kg
ナイロンウレタン
1個
600
450
600
120
2
無
-
4549347620190
14kg
導電性ゴム
1個
600
450
600
120
2
無
-
4549347620183
14kg
ナイロンウレタン
1個
600
450
740
150
3
無
-
4549347620299
18kg
導電性ゴム
1個
600
450
740
150
3
無
-
4549347620282
17kg
ナイロンウレタン
1個
600
450
880
150
3
無
-
4549347620398
19kg
導電性ゴム
1個
600
450
880
150
3
無
-
4549347620381
18kg
ナイロンウレタン
1個
750
450
1100
200
4
無
-
4549347620558
27kg
導電性ゴム
1個
750
450
1100
200
4
無
-
4549347620541
27kg
ナイロンウレタン
1個
750
450
600
120
2
無
-
4549347620213
15kg
導電性ゴム
1個
750
450
600
120
2
無
-
4549347620206
15kg
ナイロンウレタン
1個
750
450
740
150
3
無
-
4549347620312
21kg
導電性ゴム
1個
750
450
740
150
3
無
-
4549347620305
20kg
ナイロンウレタン
1個
750
450
880
150
3
無
-
4549347620411
21kg
導電性ゴム
1個
750
450
880
150
3
無
-
4549347620404
21kg
ナイロンウレタン
1個
750
500
1100
200
4
無
-
4549347620572
28kg
導電性ゴム
1個
750
500
1100
200
4
無
-
4549347620565
28kg
ナイロンウレタン
1個
750
500
600
120
2
無
-
4549347620237
16kg
導電性ゴム
1個
750
500
600
120
2
無
-
4549347620220
16kg
ナイロンウレタン
1個
750
500
740
150
3
無
-
4549347620336
21kg
導電性ゴム
1個
750
500
740
150
3
無
-
4549347620329
21kg
ナイロンウレタン
1個
750
500
880
150
3
付
W625×D360×H97
4549347620497
30kg
導電性ゴム
1個
750
500
880
150
3
付
W625×D360×H97
4549347620480
30kg
ナイロンウレタン
1個
750
500
880
150
3
無
-
4549347620435
22kg
導電性ゴム
1個
750
500
880
150
3
無
-
4549347620428
22kg
ナイロンウレタン
1個
900
600
1100
200
4
無
-
4549347620596
37kg
導電性ゴム
1個
900
600
1100
200
4
無
-
4549347620589
37kg
ナイロンウレタン
1個
900
600
600
120
2
無
-
4549347620251
21kg
導電性ゴム
1個
900
600
600
120
2
無
-
4549347620244
21kg
ナイロンウレタン
1個
900
600
740
150
3
無
-
4549347620350
28kg
導電性ゴム
1個
900
600
740
150
3
無
-
4549347620343
28kg
ナイロンウレタン
1個
900
600
880
150
3
無
-
4549347620459
29kg
導電性ゴム
1個
900
600
880
150
3
無
-
4549347620442
29kg
ナイロンウレタン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,412円
( 89,553円 )
3日目
81,654円
( 89,819円 )
3日目
52,261円
( 57,487円 )
3日目
52,504円
( 57,754円 )
3日目
64,481円
( 70,929円 )
3日目
64,724円
( 71,196円 )
3日目
96,948円
( 106,643円 )
3日目
97,191円
( 106,910円 )
3日目
67,853円
( 74,638円 )
3日目
68,095円
( 74,905円 )
3日目
90,698円
( 99,768円 )
3日目
90,941円
( 100,035円 )
3日目
57,440円
( 63,184円 )
3日目
57,682円
( 63,450円 )
3日目
71,820円
( 79,002円 )
3日目
72,050円
( 79,255円 )
3日目
75,085円
( 82,594円 )
3日目
75,328円
( 82,861円 )
3日目
98,709円
( 108,580円 )
3日目
98,951円
( 108,846円 )
3日目
61,637円
( 67,801円 )
3日目
61,879円
( 68,067円 )
3日目
77,930円
( 85,723円 )
3日目
78,172円
( 85,989円 )
3日目
81,195円
( 89,315円 )
3日目
81,425円
( 89,568円 )
3日目
101,847円
( 112,032円 )
3日目
102,089円
( 112,298円 )
3日目
63,384円
( 69,722円 )
3日目
63,627円
( 69,990円 )
3日目
80,366円
( 88,403円 )
3日目
80,609円
( 88,670円 )
3日目
116,452円
( 128,097円 )
3日目
116,681円
( 128,349円 )
3日目
83,632円
( 91,995円 )
3日目
83,861円
( 92,247円 )
3日目
121,235円
( 133,359円 )
3日目
121,477円
( 133,625円 )
3日目
73,236円
( 80,560円 )
3日目
73,478円
( 80,826円 )
3日目
94,933円
( 104,426円 )
3日目
95,175円
( 104,693円 )
3日目
98,198円
( 108,018円 )
3日目
98,441円
( 108,285円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・支柱構造は溶接レスにより美観向上
・棚板は皿型・フラット型に組み替え可能
・支柱突き合せ方式により、ぐらつきが無く非常に堅牢です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレススーパーワゴン(ねじ込み式) SUS430のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレススーパーワゴン(ねじ込み式) SUS430
ステンレススーパーワゴン(ねじ込み式) SUS304
ステンレススーパーワゴン(プレート式) SUS430
ステンレススーパーワゴン(プレート式) SUS304
ステンレススペシャルワゴン(固定式) SUS430
ステンレススペシャルワゴン(移動式) SUS430
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格52,261円-68,606円 -44,340円 -61,854円 -24,736円 -26,733円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
色シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
キャスター自在×2、自在ストッパー付×2自在×2、自在ストッパー付×2---自在×2、自在ストッパー付×2
材質SUS430SUS304SUS430SUS304SUS430SUS430
キャスター金具スチール----スチール
車輪径(mm)100100100100-75
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト