ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
ミスミ 軽中量ラック 150㎏タイプ |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
66,922円 ( 73,614円 ) | 3日目 |
67,483円 ( 74,231円 ) | 3日目 |
61,854円 ( 68,039円 ) | 3日目 |
62,007円 ( 68,208円 ) | 3日目 |
73,912円 ( 81,303円 ) | 3日目 |
75,277円 ( 82,805円 ) | 3日目 |
83,657円 ( 92,023円 ) | 3日目 |
84,218円 ( 92,640円 ) | 3日目 |
78,708円 ( 86,579円 ) | 3日目 |
78,861円 ( 86,747円 ) | 3日目 |
90,647円 ( 99,712円 ) | 3日目 |
92,012円 ( 101,213円 ) | 3日目 |
123,901円 ( 136,291円 ) | 3日目 |
124,462円 ( 136,908円 ) | 3日目 |
118,952円 ( 130,847円 ) | 3日目 |
119,105円 ( 131,016円 ) | 3日目 |
130,896円 ( 143,986円 ) | 3日目 |
132,273円 ( 145,500円 ) | 3日目 |
87,752円 ( 96,527円 ) | 3日目 |
88,326円 ( 97,159円 ) | 3日目 |
82,802円 ( 91,082円 ) | 3日目 |
82,968円 ( 91,265円 ) | 3日目 |
94,742円 ( 104,216円 ) | 3日目 |
96,119円 ( 105,731円 ) | 3日目 |
82,216円 ( 90,438円 ) | 3日目 |
82,777円 ( 91,055円 ) | 3日目 |
77,254円 ( 84,979円 ) | 3日目 |
77,420円 ( 85,162円 ) | 3日目 |
89,206円 ( 98,127円 ) | 3日目 |
90,571円 ( 99,628円 ) | 3日目 |
105,495円 ( 116,045円 ) | 3日目 |
106,056円 ( 116,662円 ) | 3日目 |
100,533円 ( 110,586円 ) | 3日目 |
100,699円 ( 110,769円 ) | 3日目 |
112,485円 ( 123,734円 ) | 3日目 |
113,849円 ( 125,234円 ) | 3日目 |
151,050円 ( 166,155円 ) | 3日目 |
151,611円 ( 166,772円 ) | 3日目 |
146,088円 ( 160,697円 ) | 3日目 |
146,254円 ( 160,879円 ) | 3日目 |
158,040円 ( 173,844円 ) | 3日目 |
159,405円 ( 175,346円 ) | 3日目 |
109,589円 ( 120,548円 ) | 3日目 |
110,150円 ( 121,165円 ) | 3日目 |
104,627円 ( 115,090円 ) | 3日目 |
104,793円 ( 115,272円 ) | 3日目 |
116,579円 ( 128,237円 ) | 3日目 |
117,944円 ( 129,738円 ) | 3日目 |
100,112円 ( 110,123円 ) | 3日目 |
100,673円 ( 110,740円 ) | 3日目 |
95,150円 ( 104,665円 ) | 3日目 |
95,303円 ( 104,833円 ) | 3日目 |
107,102円 ( 117,812円 ) | 3日目 |
108,467円 ( 119,314円 ) | 3日目 |
131,942円 ( 145,136円 ) | 3日目 |
132,503円 ( 145,753円 ) | 3日目 |
126,975円 ( 139,673円 ) | 3日目 |
127,128円 ( 139,841円 ) | 3日目 |
138,932円 ( 152,825円 ) | 3日目 |
140,309円 ( 154,340円 ) | 3日目 |
【特長】
・支柱構造は溶接レスにより美観向上
・天棚・中棚は皿型・フラット型に組み替え可能
・支柱突き合せ方式により、ぐらつきが無く非常に堅牢です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
SUS3044(ステンレス)ワゴン
0通常価格(税別):23,254円~

トラスコ中山
バーディワゴン
5通常価格(税別):23,476円~

サカエ
ハニーケースIIボックス 間口120mm・250mm
0通常価格(税別):1,569円~

アイリスオーヤマ
226090ハードツールワゴン メッシュパネル付
4.3通常価格(税別):13,692円

山金工業
コンビニワゴン 奥行400mm・500mm
0通常価格(税別):13,363円~

サカエ
ニューパールワゴン用天キャップ(4個)
0通常価格(税別):831円

トラスコ中山
フェニックスワゴン 2段 (省音タイプ)
0通常価格(税別):21,031円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン 3段 (エコノミータイプ)
0通常価格(税別):22,187円~

エスコ
714×441×900mm ツールワゴン
0通常価格(税別):49,914円