ツール用品技術窓口

ステンレススーパーワゴン(ねじ込み式) SUS304

  • 色
    シルバー
  • キャスター
    自在×2、自在ストッパー付×2
  • 材質
    SUS304
  • 車輪径 (mm)
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 51 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 車輪材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

最大積載量

(kg/台)

段数

(段)

引出し(付・無)

引出し内寸

(mm)

JANコード

質量

キャスター金具

車輪材質

最小発注数量
600
400
600
120
2
無
-
4549347620619
12kg
スチール
導電性ゴム
1個
600
400
600
120
2
無
-
4549347620602
12kg
スチール
ナイロンウレタン
1個
600
400
600
120
2
無
-
4549347620626
12kg
ステンレス
ナイロンウレタン
1個
600
400
740
150
3
無
-
4549347620763
15kg
スチール
導電性ゴム
1個
600
400
740
150
3
無
-
4549347620756
15kg
スチール
ナイロンウレタン
1個
600
400
740
150
3
無
-
4549347620770
15kg
ステンレス
ナイロンウレタン
1個
600
400
880
150
3
付
W475×D340×H97
4549347621067
23kg
スチール
導電性ゴム
1個
600
400
880
150
3
付
W475×D340×H97
4549347621050
22kg
スチール
ナイロンウレタン
1個
600
400
880
150
3
付
W475×D340×H97
4549347621074
22kg
ステンレス
ナイロンウレタン
1個
600
400
880
150
3
無
-
4549347620916
16kg
スチール
導電性ゴム
1個
600
400
880
150
3
無
-
4549347620909
16kg
スチール
ナイロンウレタン
1個
600
400
880
150
3
無
-
4549347620923
16kg
ステンレス
ナイロンウレタン
1個
600
450
600
120
2
無
-
4549347620640
14kg
スチール
導電性ゴム
1個
600
450
600
120
2
無
-
4549347620633
14kg
スチール
ナイロンウレタン
1個
600
450
600
120
2
無
-
4549347620657
14kg
ステンレス
ナイロンウレタン
1個
600
450
740
150
3
無
-
4549347620794
18kg
スチール
導電性ゴム
1個
600
450
740
150
3
無
-
4549347620787
18kg
スチール
ナイロンウレタン
1個
600
450
740
150
3
無
-
4549347620800
18kg
ステンレス
ナイロンウレタン
1個
600
450
880
150
3
無
-
4549347620947
19kg
スチール
導電性ゴム
1個
600
450
880
150
3
無
-
4549347620930
19kg
スチール
ナイロンウレタン
1個
600
450
880
150
3
無
-
4549347620954
19kg
ステンレス
ナイロンウレタン
1個
750
450
600
120
2
無
-
4549347620671
16kg
スチール
導電性ゴム
1個
750
450
600
120
2
無
-
4549347620664
15kg
スチール
ナイロンウレタン
1個
750
450
600
120
2
無
-
4549347620688
15kg
ステンレス
ナイロンウレタン
1個
750
450
740
150
3
無
-
4549347620824
21kg
スチール
導電性ゴム
1個
750
450
740
150
3
無
-
4549347620817
21kg
スチール
ナイロンウレタン
1個
750
450
740
150
3
無
-
4549347620831
21kg
ステンレス
ナイロンウレタン
1個
750
450
880
150
3
無
-
4549347620978
22kg
スチール
導電性ゴム
1個
750
450
880
150
3
無
-
4549347620961
21kg
スチール
ナイロンウレタン
1個
750
450
880
150
3
無
-
4549347620985
21kg
ステンレス
ナイロンウレタン
1個
750
500
600
120
2
無
-
4549347620701
16kg
スチール
導電性ゴム
1個
750
500
600
120
2
無
-
4549347620695
16kg
スチール
ナイロンウレタン
1個
750
500
600
120
2
無
-
4549347620718
16kg
ステンレス
ナイロンウレタン
1個
750
500
740
150
3
無
-
4549347620855
22kg
スチール
導電性ゴム
1個
750
500
740
150
3
無
-
4549347620848
22kg
スチール
ナイロンウレタン
1個
750
500
740
150
3
無
-
4549347620862
22kg
ステンレス
ナイロンウレタン
1個
750
500
880
150
3
付
W625×D360×H97
4549347621098
31kg
スチール
導電性ゴム
1個
750
500
880
150
3
付
W625×D360×H97
4549347621081
31kg
スチール
ナイロンウレタン
1個
750
500
880
150
3
付
W625×D360×H97
4549347621104
31kg
ステンレス
ナイロンウレタン
1個
750
500
880
150
3
無
-
4549347621005
23kg
スチール
導電性ゴム
1個
750
500
880
150
3
無
-
4549347620992
22kg
スチール
ナイロンウレタン
1個
750
500
880
150
3
無
-
4549347621012
22kg
ステンレス
ナイロンウレタン
1個
900
600
600
120
2
無
-
4549347620732
22kg
スチール
導電性ゴム
1個
900
600
600
120
2
無
-
4549347620725
21kg
スチール
ナイロンウレタン
1個
900
600
600
120
2
無
-
4549347620749
21kg
ステンレス
ナイロンウレタン
1個
900
600
740
150
3
無
-
4549347620886
29kg
スチール
導電性ゴム
1個
900
600
740
150
3
無
-
4549347620879
29kg
スチール
ナイロンウレタン
1個
900
600
740
150
3
無
-
4549347620893
29kg
ステンレス
ナイロンウレタン
1個
900
600
880
150
3
無
-
4549347621036
30kg
スチール
導電性ゴム
1個
900
600
880
150
3
無
-
4549347621029
29kg
スチール
ナイロンウレタン
1個
900
600
880
150
3
無
-
4549347621043
29kg
ステンレス
ナイロンウレタン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,606円
( 75,467円 )
3日目
68,848円
( 75,733円 )
3日目
81,323円
( 89,455円 )
3日目
85,239円
( 93,763円 )
3日目
85,481円
( 94,029円 )
3日目
97,969円
( 107,766円 )
3日目
125,878円
( 138,466円 )
3日目
126,120円
( 138,732円 )
3日目
138,626円
( 152,489円 )
3日目
89,741円
( 98,715円 )
3日目
89,984円
( 98,982円 )
3日目
102,459円
( 112,705円 )
3日目
75,379円
( 82,917円 )
3日目
75,608円
( 83,169円 )
3日目
88,109円
( 96,920円 )
3日目
94,831円
( 104,314円 )
3日目
95,073円
( 104,580円 )
3日目
107,548円
( 118,303円 )
3日目
99,334円
( 109,267円 )
3日目
99,576円
( 109,534円 )
3日目
112,051円
( 123,256円 )
3日目
81,361円
( 89,497円 )
3日目
81,591円
( 89,750円 )
3日目
94,078円
( 103,486円 )
3日目
103,454円
( 113,799円 )
3日目
103,696円
( 114,066円 )
3日目
116,184円
( 127,802円 )
3日目
107,956円
( 118,752円 )
3日目
108,199円
( 119,019円 )
3日目
120,674円
( 132,741円 )
3日目
83,823円
( 92,205円 )
3日目
84,053円
( 92,458円 )
3日目
96,540円
( 106,194円 )
3日目
106,987円
( 117,686円 )
3日目
107,229円
( 117,952円 )
3日目
119,717円
( 131,689円 )
3日目
152,950円
( 168,245円 )
3日目
153,193円
( 168,512円 )
3日目
165,668円
( 182,235円 )
3日目
111,490円
( 122,639円 )
3日目
111,732円
( 122,905円 )
3日目
124,220円
( 136,642円 )
3日目
101,298円
( 111,428円 )
3日目
101,553円
( 111,708円 )
3日目
114,041円
( 125,445円 )
3日目
133,039円
( 146,343円 )
3日目
133,281円
( 146,609円 )
3日目
145,756円
( 160,332円 )
3日目
137,542円
( 151,296円 )
3日目
137,784円
( 151,562円 )
3日目
150,259円
( 165,285円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・支柱構造は溶接レスにより美観向上
・棚板は皿型・フラット型に組み替え可能
・支柱突き合せ方式により、ぐらつきが無く非常に堅牢です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレススーパーワゴン(ねじ込み式) SUS304のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレススーパーワゴン(ねじ込み式) SUS304
ステンレススーパーワゴン(ねじ込み式) SUS430
ステンレススーパーワゴン(プレート式) SUS304
ステンレススーパーワゴン(プレート式) SUS430
ステンレススペシャルワゴン(固定式) SUS304
ステンレススペシャルワゴン(移動式) SUS304
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格68,606円-52,261円 -61,854円 -44,340円 -33,443円 -34,106円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
色シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
キャスター自在×2、自在ストッパー付×2自在×2、自在ストッパー付×2---自在×2、自在ストッパー付×2
材質SUS304SUS430SUS304SUS430SUS304SUS304
車輪径(mm)100100100100-75
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト