ツール用品技術窓口

ステンレススーパーワゴン(プレート式) SUS430

  • 色
    シルバー
  • 材質
    SUS430
  • 仕様タイプ
    プレート式キャスター
  • 車輪径 (mm)
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 84 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 車輪材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

最大積載量

(kg/台)

段数

(段)

引出し(付・無)

キャスター

引出し内寸

(mm)

JANコード

質量

車輪材質

最小発注数量
600
400
1150
200
4
無
固定×2、自在ストッパー付×2
-
4549347619286
19kg
導電性ゴム
1個
600
400
1150
200
4
無
自在×2、自在ストッパー付×2
-
4549347619293
19kg
導電性ゴム
1個
600
400
1150
200
4
無
固定×2、自在ストッパー付×2
-
4549347619309
19kg
エラストマー
1個
600
400
1150
200
4
無
自在×2、自在ストッパー付×2
-
4549347619316
19kg
エラストマー
1個
600
400
1150
200
4
無
固定×2、自在ストッパー付×2
-
4549347619262
19kg
ナイロンウレタン
1個
600
400
1150
200
4
無
自在×2、自在ストッパー付×2
-
4549347619279
19kg
ナイロンウレタン
1個
600
400
600
120
2
無
固定×2、自在ストッパー付×2
-
4549347618562
12kg
導電性ゴム
1個
600
400
600
120
2
無
自在×2、自在ストッパー付×2
-
4549347618579
12kg
導電性ゴム
1個
600
400
600
120
2
無
固定×2、自在ストッパー付×2
-
4549347618586
12kg
エラストマー
1個
600
400
600
120
2
無
自在×2、自在ストッパー付×2
-
4549347618593
12kg
エラストマー
1個
600
400
600
120
2
無
固定×2、自在ストッパー付×2
-
4549347618548
12kg
ナイロンウレタン
1個
600
400
600
120
2
無
自在×2、自在ストッパー付×2
-
4549347618555
12kg
ナイロンウレタン
1個
600
400
740
150
3
無
固定×2、自在ストッパー付×2
-
4549347618746
15kg
導電性ゴム
1個
600
400
740
150
3
無
自在×2、自在ストッパー付×2
-
4549347618753
15kg
導電性ゴム
1個
600
400
740
150
3
無
固定×2、自在ストッパー付×2
-
4549347618760
14kg
エラストマー
1個
600
400
740
150
3
無
自在×2、自在ストッパー付×2
-
4549347618777
15kg
エラストマー
1個
600
400
740
150
3
無
固定×2、自在ストッパー付×2
-
4549347618722
14kg
ナイロンウレタン
1個
600
400
740
150
3
無
自在×2、自在ストッパー付×2
-
4549347618739
15kg
ナイロンウレタン
1個
600
400
880
150
3
付
固定×2、自在ストッパー付×2
W475×D340×H97
4549347618982
22kg
導電性ゴム
1個
600
400
880
150
3
付
自在×2、自在ストッパー付×2
W475×D340×H97
4549347618999
22kg
導電性ゴム
1個
600
400
880
150
3
付
固定×2、自在ストッパー付×2
W475×D340×H97
4549347619002
22kg
エラストマー
1個
600
400
880
150
3
付
自在×2、自在ストッパー付×2
W475×D340×H97
4549347619019
22kg
エラストマー
1個
600
400
880
150
3
付
固定×2、自在ストッパー付×2
W475×D340×H97
4549347618968
22kg
ナイロンウレタン
1個
600
400
880
150
3
付
自在×2、自在ストッパー付×2
W475×D340×H97
4549347618975
22kg
ナイロンウレタン
1個
600
400
880
150
3
無
固定×2、自在ストッパー付×2
-
4549347618920
16kg
導電性ゴム
1個
600
400
880
150
3
無
自在×2、自在ストッパー付×2
-
4549347618937
16kg
導電性ゴム
1個
600
400
880
150
3
無
固定×2、自在ストッパー付×2
-
4549347618944
15kg
エラストマー
1個
600
400
880
150
3
無
自在×2、自在ストッパー付×2
-
4549347618951
15kg
エラストマー
1個
600
400
880
150
3
無
固定×2、自在ストッパー付×2
-
4549347618906
15kg
ナイロンウレタン
1個
600
400
880
150
3
無
自在×2、自在ストッパー付×2
-
4549347618913
15kg
ナイロンウレタン
1個
600
400
1150
200
4
無
固定×2、自在ストッパー付×2
-
4549347619347
29kg
導電性ゴム
1個
600
400
1150
200
4
無
自在×2、自在ストッパー付×2
-
4549347619354
29kg
導電性ゴム
1個
600
400
1150
200
4
無
固定×2、自在ストッパー付×2
-
4549347619361
28kg
エラストマー
1個
600
400
1150
200
4
無
自在×2、自在ストッパー付×2
-
4549347619378
28kg
エラストマー
1個
600
400
1150
200
4
無
固定×2、自在ストッパー付×2
-
4549347619323
28kg
ナイロンウレタン
1個
600
400
1150
200
4
無
自在×2、自在ストッパー付×2
-
4549347619330
28kg
ナイロンウレタン
1個
750
500
600
120
2
無
固定×2、自在ストッパー付×2
-
4549347618623
16kg
導電性ゴム
1個
750
500
600
120
2
無
自在×2、自在ストッパー付×2
-
4549347618630
16kg
導電性ゴム
1個
750
500
600
120
2
無
固定×2、自在ストッパー付×2
-
4549347618647
16kg
エラストマー
1個
750
500
600
120
2
無
自在×2、自在ストッパー付×2
-
4549347618654
16kg
エラストマー
1個
750
500
600
120
2
無
固定×2、自在ストッパー付×2
-
4549347618609
16kg
ナイロンウレタン
1個
750
500
600
120
2
無
自在×2、自在ストッパー付×2
-
4549347618616
16kg
ナイロンウレタン
1個
750
500
740
150
3
無
固定×2、自在ストッパー付×2
-
4549347618807
22kg
導電性ゴム
1個
750
500
740
150
3
無
自在×2、自在ストッパー付×2
-
4549347618814
22kg
導電性ゴム
1個
750
500
740
150
3
無
固定×2、自在ストッパー付×2
-
4549347618821
21kg
エラストマー
1個
750
500
740
150
3
無
自在×2、自在ストッパー付×2
-
4549347618838
21kg
エラストマー
1個
750
500
740
150
3
無
固定×2、自在ストッパー付×2
-
4549347618784
21kg
ナイロンウレタン
1個
750
500
740
150
3
無
自在×2、自在ストッパー付×2
-
4549347618791
21kg
ナイロンウレタン
1個
750
500
880
150
3
付
固定×2、自在ストッパー付×2
W625×D360×H97
4549347619132
31kg
導電性ゴム
1個
750
500
880
150
3
付
自在×2、自在ストッパー付×2
W625×D360×H97
4549347619149
31kg
導電性ゴム
1個
750
500
880
150
3
付
固定×2、自在ストッパー付×2
W625×D360×H97
4549347619156
30kg
エラストマー
1個
750
500
880
150
3
付
自在×2、自在ストッパー付×2
W625×D360×H97
4549347619163
30kg
エラストマー
1個
750
500
880
150
3
付
固定×2、自在ストッパー付×2
W625×D360×H97
4549347619118
30kg
ナイロンウレタン
1個
750
500
880
150
3
付
自在×2、自在ストッパー付×2
W625×D360×H97
4549347619125
30kg
ナイロンウレタン
1個
750
500
880
150
3
無
固定×2、自在ストッパー付×2
-
4549347619071
22kg
導電性ゴム
1個
750
500
880
150
3
無
自在×2、自在ストッパー付×2
-
4549347619088
23kg
導電性ゴム
1個
750
500
880
150
3
無
固定×2、自在ストッパー付×2
-
4549347619095
22kg
エラストマー
1個
750
500
880
150
3
無
自在×2、自在ストッパー付×2
-
4549347619101
22kg
エラストマー
1個
750
500
880
150
3
無
固定×2、自在ストッパー付×2
-
4549347619057
22kg
ナイロンウレタン
1個
750
500
880
150
3
無
自在×2、自在ストッパー付×2
-
4549347619064
22kg
ナイロンウレタン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,244円
( 87,168円 )
3日目
79,805円
( 87,786円 )
3日目
73,772円
( 81,149円 )
3日目
73,912円
( 81,303円 )
3日目
74,282円
( 81,710円 )
3日目
74,448円
( 81,893円 )
3日目
49,800円
( 54,780円 )
3日目
50,361円
( 55,397円 )
3日目
44,340円
( 48,774円 )
3日目
44,468円
( 48,915円 )
3日目
44,850円
( 49,335円 )
3日目
45,003円
( 49,503円 )
3日目
62,007円
( 68,208円 )
3日目
62,568円
( 68,825円 )
3日目
56,547円
( 62,202円 )
3日目
56,688円
( 62,357円 )
3日目
57,057円
( 62,763円 )
3日目
57,223円
( 62,945円 )
3日目
94,002円
( 103,402円 )
3日目
94,576円
( 104,034円 )
3日目
88,542円
( 97,396円 )
3日目
88,683円
( 97,551円 )
3日目
89,053円
( 97,958円 )
3日目
89,219円
( 98,141円 )
3日目
64,800円
( 71,280円 )
3日目
65,468円
( 72,015円 )
3日目
59,341円
( 65,275円 )
3日目
59,468円
( 65,415円 )
3日目
59,851円
( 65,836円 )
3日目
60,004円
( 66,004円 )
3日目
99,704円
( 109,674円 )
3日目
100,265円
( 110,292円 )
3日目
94,244円
( 103,668円 )
3日目
94,359円
( 103,795円 )
3日目
94,742円
( 104,216円 )
3日目
94,907円
( 104,398円 )
3日目
60,948円
( 67,043円 )
3日目
61,509円
( 67,660円 )
3日目
55,476円
( 61,024円 )
3日目
55,616円
( 61,178円 )
3日目
55,986円
( 61,585円 )
3日目
56,152円
( 61,767円 )
3日目
77,930円
( 85,723円 )
3日目
78,491円
( 86,340円 )
3日目
72,458円
( 79,704円 )
3日目
72,598円
( 79,858円 )
3日目
72,968円
( 80,265円 )
3日目
73,134円
( 80,447円 )
3日目
113,531円
( 124,884円 )
3日目
114,092円
( 125,501円 )
3日目
108,058円
( 118,864円 )
3日目
108,199円
( 119,019円 )
3日目
108,569円
( 119,426円 )
3日目
108,735円
( 119,609円 )
3日目
80,711円
( 88,782円 )
3日目
81,272円
( 89,399円 )
3日目
75,238円
( 82,762円 )
3日目
75,379円
( 82,917円 )
3日目
75,761円
( 83,337円 )
3日目
75,914円
( 83,505円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・支柱構造は溶接レスにより美観向上
・天棚・中棚は皿型・フラット型に組み替え可能
・支柱突き合せ方式により、ぐらつきが無く非常に堅牢です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレススーパーワゴン(プレート式) SUS430のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレススーパーワゴン(プレート式) SUS430
ステンレススーパーワゴン(プレート式) SUS304
ステンレスCSパールワゴン(H880mm・パンチング仕様)
ステンレススーパーワゴン(ねじ込み式) SUS430
ステンレススーパーワゴン(ねじ込み式) SUS304
ステンレススペシャルワゴン(固定式) SUS430
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格44,340円-61,854円 -65,455円 -52,261円 -68,606円 -24,736円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
色シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
材質SUS430SUS304SUS304、BA仕上げSUS430SUS304SUS430
仕様タイププレート式キャスタープレート式キャスターパンチング仕様---
車輪径(mm)100100100100100-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト