ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が31型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

セラミックス・ガラス加工用超硬ドリル DIA-MXD

通常単価(税別)
18,053円~30,676円
税込単価
19,858円~33,744円
通常出荷日:2日目

【特長】・HDGコートを採用することにより、突発的なコーティング層の剥離を防止します・安定した高い耐久...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

直径公差

(mm)

ツールNo.

形状タイプ

最小発注数量
0.1
1
-0.012~0
8810010
1
1個
0.2
2
-0.013~0
8810020
2
1個
0.3
3
-0.013~0
8810030
2
1個
0.4
4
-0.013~0
8810040
2
1個
0.5
4
-0.016~0
8810050
2
1個
0.6
5
-0.016~0
8810060
2
1個
0.7
5
-0.016~0
8810070
2
1個
0.8
6
-0.016~0
8810080
2
1個
0.9
6
-0.016~0
8810090
2
1個
0.11
1.2
-0.012~0
8810011
1
1個
0.12
1.4
-0.012~0
8810012
1
1個
0.13
1.5
-0.012~0
8810013
1
1個
0.14
1.5
-0.012~0
8810014
1
1個
0.15
1.5
-0.012~0
8810015
1
1個
0.16
1.5
-0.012~0
8810016
1
1個
0.17
1.5
-0.012~0
8810017
1
1個
0.18
1.5
-0.012~0
8810018
1
1個
0.19
1.5
-0.012~0
8810019
1
1個
0.25
2.5
-0.013~0
8810025
2
1個
0.35
3.5
-0.013~0
8810035
2
1個
1
8
-0.016~0
8810100
2
1個
1.1
8
-0.016~0
8810110
2
1個
1.2
8
-0.016~0
8810120
2
1個
1.3
8
-0.016~0
8810130
2
1個
1.4
8
-0.016~0
8810140
2
1個
1.5
9
-0.016~0
8810150
2
1個
1.6
9
-0.016~0
8810160
2
1個
1.7
10
-0.016~0
8810170
2
1個
1.8
10
-0.016~0
8810180
2
1個
1.9
10
-0.016~0
8810190
2
1個
2
11
-0.016~0
8810200
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,676円
( 33,744円 )
2日目
23,729円
( 26,102円 )
2日目
20,089円
( 22,098円 )
2日目
19,679円
( 21,647円 )
2日目
19,679円
( 21,647円 )
2日目
19,679円
( 21,647円 )
2日目
19,679円
( 21,647円 )
2日目
19,546円
( 21,501円 )
2日目
19,546円
( 21,501円 )
2日目
30,676円
( 33,744円 )
2日目
30,676円
( 33,744円 )
2日目
28,369円
( 31,206円 )
2日目
28,369円
( 31,206円 )
2日目
28,369円
( 31,206円 )
2日目
28,369円
( 31,206円 )
2日目
26,197円
( 28,817円 )
2日目
26,197円
( 28,817円 )
2日目
26,197円
( 28,817円 )
2日目
22,125円
( 24,338円 )
2日目
20,089円
( 22,098円 )
2日目
18,053円
( 19,858円 )
2日目
18,460円
( 20,306円 )
2日目
18,460円
( 20,306円 )
2日目
18,460円
( 20,306円 )
2日目
18,460円
( 20,306円 )
2日目
18,460円
( 20,306円 )
2日目
20,225円
( 22,248円 )
2日目
20,225円
( 22,248円 )
2日目
20,225円
( 22,248円 )
2日目
20,225円
( 22,248円 )
2日目
20,225円
( 22,248円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HDGコートを採用することにより、突発的なコーティング層の剥離を防止します
・安定した高い耐久性を実現するセラミックス・ガラス加工用超硬ドリルです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックス・ガラス加工用超硬ドリル DIA-MXDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックス・ガラス加工用超硬ドリル DIA-MXD
DCSSM 非鉄加工用ドリル(M)
MSDH 小径高硬度加工用ドリル
DC-BSS ダイヤモンドコーティングシリーズ 硬脆材加工用ドリル
ねじれ半月ドリル 超硬
TFD 超硬 TICNコーティングドリル
メーカーオーエスジー三菱マテリアル日進工具三菱マテリアルイワタツールイワタツール
通常価格18,053円-14,112円 -4,480円 -24,257円 -4,359円 -7,679円 -
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目〜2日目〜1日目〜在庫品1日目〜
全長(mm)386045385050
シャンク径・MT No334333
被削材セラミックス / ガラスアルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂高硬度鋼HRC61~一般鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト