17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源 Solix C300 DC

ポータブル電源 Solix C300 DC

  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    120
  • 高さ(mm)
    200
  • 幅(mm)
    124
  • 質量(g)
    2800
  • 材質1
    バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池
  • 商品タイプ詳細
    ポータブル電源

ご注意

  • 本製品にはACポートは搭載されていませんので、ご注意ください。
  • アプリでファームウェアにアップデート後、本製品をご利用ください。
  • 充電残量が1%以下の状態で保管しないようお願いします。遅くとも数日以内に本体への充電を行ってください。
  • 本製品を雨にさらしたり、湿気の多い環境で使用したりしないでください。また、炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。
  • データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命/財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
A1726511681-18244571411221040【商品スペック】
仕様・規格
幅(mm):124
奥行(mm):120
高さ(mm):200
色:ブラック
容量(Wh):288
出力ポート構成:USB-C×2(140W)、USB-C×1(100W)、USB-C×1(15W)、USB-A×2、シガーソケット×1
本体充電時間:約1.5時間(USB-C 140Wを2つ同時接続時)
本体充電方法:USB充電器(140W)/ソーラーパネル(100W)/車のシガーソケット(100W)
【材質】
バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池
【質量・質量単位】
2.8kg
A17265Z1681-18234571411222306【商品スペック】
仕様・規格
幅(mm):124
奥行(mm):120
高さ(mm):200
色:ダークグレー
容量(Wh):288
出力ポート構成:USB-C×2(140W)、USB-C×1(100W)、USB-C×1(15W)、USB-A×2、シガーソケット×1
本体充電時間:約1.5時間(USB-C 140Wを2つ同時接続時)
本体充電方法:USB充電器(140W)/ソーラーパネル(100W)/車のシガーソケット(100W)
【材質】
バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池
【質量・質量単位】
2.8kg

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4571411222306
681-1823
ダークグレー
1個
4571411221040
681-1824
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,942円
( 18,636円 )
9日目
17,935円
( 19,729円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベストセラーモデル「Anker 521 Poratable Power Station」よりバッテリー容量が10%増加した288Whの大容量ながら、半分以下のサイズを実現しました。付属のストラップを使えば、両手を使うことなく肩にかけて持ち運びいただけます。
・防災用途にもおすすめ:60~80%での保管を推奨している一般的なポータブル電源と異なり、100%満充電で保管可能です。主電源をオフにする機能を搭載することで自然放電を軽減でき、いざという時に電力を最大活用できます。
・7ポートから最大300W出力:USB-C、USB-A、シガーソケットを含む合計7ポートを搭載し、最大300W出力が可能です。家族全員分のスマホなどを充電することができ、ノートPCへの急速充電はもちろん、カメラやプロジェクター、ドローンなど様々な機器へ給電/充電できます。
・豊富な充電方法:USB-C、ソーラーパネル、シガーソケットに対応し、多様な場面に合わせて充電が可能です。USB-C 140Wを1つ接続で約2.3時間、USB-C 140Wを2つ同時接続だと約1.5時間※で100%満充電可能です。(※140W以上出力が可能なUSB急速充電器とケーブルが2セット必要です。)
・購入後も安心のアフターサービス:専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。(弊社製品限定、送料はお客様ご負担となります)
【材質】
・バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池

ご注意

  • 本製品にはACポートは搭載されていませんので、ご注意ください。
  • アプリでファームウェアにアップデート後、本製品をご利用ください。
  • 充電残量が1%以下の状態で保管しないようお願いします。遅くとも数日以内に本体への充電を行ってください。
  • 本製品を雨にさらしたり、湿気の多い環境で使用したりしないでください。また、炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。
  • データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命/財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル電源 Solix C300 DCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源 Solix C300 DC
ポータブル電源 Solix C300
ポータブル電源 Solix C800 Plus
ポータブル電源
ポータブル電源 Solix F3000
Solix F3800専用 防塵&防水カバー
メーカーANKERANKERANKERANKERANKERANKER
通常価格16,942円-23,401円 -69,598円14,484円206,275円20,727円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
奥行(mm)120161205110295415
高さ(mm)200240250185375642
幅(mm)124164371100660408
質量(g)28004100109001900415001200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト