ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源 Solix C800 Plus A17545Z1

ポータブル電源 Solix C800 Plus

通常単価(税別)
69,598円
税込単価
76,558円
通常出荷日:9日目

【特長】・768Whの中容量帯ながら、1200Wを安定して出力できるパワフルな一台です・急速充電技術H...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    205
  • 高さ(mm)
    250
  • 幅(mm)
    371
  • 質量(g)
    10900
  • 最大出力(W)
    1600
  • 定格出力(W)
    1200
  • 材質1
    バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池
  • 商品タイプ詳細
    ポータブル電源

ご注意

  • アプリでファームウェアをアップデート後、本製品をご利用ください。本製品を雨にさらしたり、湿気の多い環境で使用したりしないでください。
  • 炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命/財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
  • 過放電を防ぐため、また、もしもの時に最大限の電力を確保しておくために、ご利用後や長期保管前は100%まで充電し、主電源をOFFにした状態で収納してください。3ヶ月に一回残量をご確認ください。残量が30%以下になった場合は、100%になるまで充電してください。

型番:

A17545Z1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
A1754511657-58934571411217722【商品スペック】
仕様・規格
定格出力(W):1200
最大出力(W):1600
幅(mm):371
奥行(mm):205
高さ(mm):250
色:ブラック
容量(Wh):768
出力ポート構成
AC×5、USB-C×2、USB-A×2、シガーソケット×1
充電時間:最短 約58分(専用アプリで超急速充電モード設定時)
本体充電方法:ACコンセント(1100W)/ソーラーパネル(300W)/車のシガーソケット(120W)
【材質】
バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池
【質量・質量単位】
10.9kg
A17545Z1657-58924571411217234【商品スペック】
仕様・規格
定格出力(W):1200
最大出力(W):1600
幅(mm):371
奥行(mm):205
高さ(mm):250
色:ダークグレー
容量(Wh):768
出力ポート構成
AC×5、USB-C×2、USB-A×2、シガーソケット×1
充電時間:最短 約58分(専用アプリで超急速充電モード設定時)
本体充電方法:ACコンセント(1100W)/ソーラーパネル(300W)/車のシガーソケット(120W)
【材質】
バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池
【質量・質量単位】
10.9kg

A17545Z1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
奥行(mm)
205
高さ(mm)
250
幅(mm)
371
JANコード
4571411217234
質量(g)
10900
トラスココード
657-5892
最大出力(W)
1600
定格出力(W)
1200
材質1
バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池
色
ダークグレー
商品タイプ詳細
ポータブル電源

絞り込み条件

  • 色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
A17545Z1

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4571411217234
657-5892
ダークグレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,598円
( 76,558円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・768Whの中容量帯ながら、1200Wを安定して出力できるパワフルな一台です
・急速充電技術HyperFlashにより、100%満充電までわずか58分。スマホより速く充電が終わります
・天面の蓋の中にはライト二つと最大100cmまで伸縮可能なポールが付属。ライトは充電式かつ、ポータブル電源と一緒に充電されるため充電忘れの心配がなくいざという時もすぐにお使いいただけます
・製品寿命は電池寿命だけでなく、 電子部品寿命によって決まります。 Ankerは長寿命バッテリーのパイオニアとして、電池には電気自動車にも使用されるEVクラスのリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。さらにANKER社独自技術により電子部品においても約50000時間の長寿命を実現しました
・専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。 (ANKER社製品限定、送料はお客様ご負担となります)
・電気ケトルやドライヤーなど消費電力の高い電化製品もご利用いただけます
【用途】
・防災、BCP対策に
・現場での発電機がわりに
・フリーアドレス用の電源として
【材質】
・バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池

ご注意

  • アプリでファームウェアをアップデート後、本製品をご利用ください。本製品を雨にさらしたり、湿気の多い環境で使用したりしないでください。
  • 炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命/財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
  • 過放電を防ぐため、また、もしもの時に最大限の電力を確保しておくために、ご利用後や長期保管前は100%まで充電し、主電源をOFFにした状態で収納してください。3ヶ月に一回残量をご確認ください。残量が30%以下になった場合は、100%になるまで充電してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル電源 Solix C800 Plusの型番A17545Z1のページです。 型番A17545Z1に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル電源 Solix C800 Plusのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源 Solix C800 Plus
ポータブル電源 Solix C300
ポータブル電源 Solix C300 DC
ポータブル電源
ポータブル電源 Solix F3000
Solix F3800専用 防塵&防水カバー
メーカーANKERANKERANKERANKERANKERANKER
通常価格69,598円23,401円 -16,942円 -14,484円206,275円20,727円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
奥行(mm)205161120110295415
高さ(mm)250240200185375642
幅(mm)371164124100660408
質量(g)10900410028001900415001200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました