17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

M12インパクトレンチ

M12インパクトレンチ
通常単価(税別)
33,714円
税込単価
37,085円
通常出荷日:9日目

【特長】・最もパワフルなコンパクトインパクトレンチです。・軽量でコンパクトな設計です。【用途】・締め付...

詳細を確認
  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

差し込み角

(mm)

無負荷回転数

(min-1)

JANコード

トラスココード

バッテリー電圧(V)

角ドライブ

最小発注数量
12.7
0~1300/2100
4573582681074
681-3427
12
12.7
1個
9.5
0~2100
4573582681098
681-3428
-
9.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,714円
( 37,085円 )
9日目
33,714円
( 37,085円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最もパワフルなコンパクトインパクトレンチです。
・軽量でコンパクトな設計です。
【用途】
・締め付け

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
M12-FIW2F12-0X0~JP681-34274573582681074【商品スペック】
仕様・規格
最大締付トルク(N・m)強:542
最大締付トルク(N・m)弱:271
無負荷回転数(minの-1乗):0~1300/2100
無負荷回転数(minの-1乗)強:0~3000
無負荷回転数(minの-1乗)弱:0~930
打撃数(minの-1乗)強:0~3300
打撃数(minの-1乗)中:0~3000
打撃数(minの-1乗)弱:0~1500
差込角(mm):12.7
本体寸法(mm):190×58×124
電源(V):バッテリー
【質量・質量単位】
1.2kg
M12-FIW2F38-0X0~JP681-34284573582681098【商品スペック】
仕様・規格
長さ:122mm
最大ボルト系M16
最大締付トルク(N・m)強:542
最大締付トルク(N・m)弱:271
無負荷回転数(minの-1乗)強:0~3000
無負荷回転数(minの-1乗):0~2100
無負荷回転数(minの-1乗)弱:0~930
打撃数(minの-1乗)強:0~3300
打撃数(minの-1乗)中:0~3000
打撃数(minの-1乗)弱:0~1500
差込角(mm):9.5
本体寸法(mm):190×58×124
バッテリー電圧(V):12
電源(V):バッテリー
【質量・質量単位】
1.2kg
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M12インパクトレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M12インパクトレンチ
M12インパクトレンチ 充電池・充電器セット
1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ
1インチ2000Nm垂直型インパクトレンチ
充電式インパクトレンチ(18V)
充電式インパクトレンチ(18V・電池残容量表示付)
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)空研空研
通常価格33,714円60,420円58,032円 -208,988円95,978円59,392円 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目4日目1日目
商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
電圧(V)121218181818
切替有無(トルク・回転数・打撃数)有有有有-有
最大締付トルク高速(N・m)54254216272000580-
最大締付トルク低速(N・m)27127188073310050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト