ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調服(R)スターターキット

通常単価(税別)
22,668円
税込単価
24,935円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・高効率のゆらぎモードでは、連続使用時間約11.2時間です。・5段階の切り替え機能を搭載してい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    900
  • 品名
    空調服(R)スターターキット
  • 充電時間
    約3時間
  • バッテリー使用時間
    5.1時間(18Vターボモード)、8.4時間(10V)、11.2時間(10Vゆらぎモード)、24時間以上(6.0V)
  • 最大風量
    106.0リットル/秒(18Vターボモード使用時)
  • 出力(V)
    18/15/10/6
  • 定格容量(mAh)
    3250
  • 電源(V)
    単相100~240
  • 連続使用時間
    高効率のゆらぎモードでは、連続使用時間約11.2時間
  • 仕様
    5段階切り替え可能、バッテリーはJIS IP55(防塵防水)規格適合
  • 付属品
    ファン2個、バッテリー本体1個、ケーブル1本、充電器1個、バッテリーケース1個、バッテリーの落下防止ひも

ご注意

  • その他の製品との組み合わせでは使用できません。
  • ウェアの型番やサイズによって同梱のケーブルが対応していない場合もあるため、ロングタイプのケーブルを別途お買い求めください。
  • 専用の機器を必ずご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
グレー
4580628526442
522-1423
1個
ブラック
4580628526435
522-1425
1個
レッド
4580628526459
522-1422
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,668円
( 24,935円 )
1日目
22,668円
( 24,935円 )
1日目
22,668円
( 24,935円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高効率のゆらぎモードでは、連続使用時間約11.2時間です。
・5段階の切り替え機能を搭載しています。
・ファンはパーツを取り外して水洗いが可能。別売りのウェアとあわせれば、すぐに使用できるスターターキットです。
・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
【セット内容】
・ファン2個、バッテリー本体1個、ケーブル1本、充電器1個、バッテリーケース1個、バッテリーの落下防止ひも

ご注意

  • その他の製品との組み合わせでは使用できません。
  • ウェアの型番やサイズによって同梱のケーブルが対応していない場合もあるため、ロングタイプのケーブルを別途お買い求めください。
  • 専用の機器を必ずご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調服(R)スターターキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空調服(R)スターターキット
パワーファン対応バッテリーセット LISUPER1
空調服スターターキット SKSP02
空調服用ワンタッチパワーファン ブラック×ブルー
スターターキット 薄型ファン 小型バッテリー
空調服(R) バッテリー 18V
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格22,668円11,558円15,734円4,815円16,575円17,582円
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目7日目7日目
商品タイプその他その他その他その他--
その他オプションオプションオプションオプション--
質量(g)900515.000870.000262.000685.000353.000
品名空調服(R)スターターキット空調服[[R下]] バッテリーセット-空調服(R) ワンタッチファン(ブラック2個)空調服[[R上]]スターターキット空調服[[R下]]バッテリー
充電時間約3時間約8時間以内約8時間以内-約4時間約3時間
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト