ファクトリーサプライ用品技術窓口

車載ホルダー CAR-HLD タブレット用

通常単価(税別)
3,887円
税込単価
4,276円
通常出荷日:9日目

【特長】・タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです・7~11インチ程度のタブレッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4969887213391
  • 質量(g)
    180.000
  • トラスココード
    246-4480
  • タイプ
    タブレット用
  • 材質1
    ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CAR-HLD13BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

CAR-HLD13BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4969887213391
質量(g)
180.000
トラスココード
246-4480
タイプ
タブレット用
材質1
ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
CAR-HLD13BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,887円
( 4,276円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです
・7~11インチ程度のタブレットを固定できます
・真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます
・長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます
・ボールジョイント構造により、タブレットやスマホをお好みの角度で使用することができます
・吸盤式の車載用タブレットホルダー
・2関節で角度調整可能
【用途】
・車内のタブレット設置に
【材質】
・ABS樹脂
・ホルダー、吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車載ホルダー CAR-HLD タブレット用の型番CAR-HLD13BKのページです。 型番CAR-HLD13BKに関する仕様情報を記載しております。
車載ホルダー CAR-HLD タブレット用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
車載ホルダー CAR-HLD タブレット用
高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド
USBヘッドセット オーバーヘッドタイプ
二次元バーコードリーダー(定置式)
SDカードケース(12枚収納)
加速度トリガー搭載 BLEビーコン(3個セット)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格3,887円12,970円7,995円51,587円1,069円18,515円
通常出荷日9日目1日目2日目2日目1日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
JANコード496988721339149698871944924969887574485496988788850649698873135034969887887110
質量(g)180.0005500.0190246.000約4820.000
トラスココード246-4480357-9435511-2994251-1114201-0312203-1220
タイプタブレット用-コンデンサー型---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました