ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

CLA-2用タブレットホルダー オプション

通常単価(税別)
854円~1,130円
税込単価
939円~1,243円
通常出荷日:1日目

CLA-2用タブレットホルダー オプション(スマートフォンホルダー、カメラアダプタ、マウント取付ねじ、...

詳細を確認
  • 商品画像はCLA-H-6型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

材質1

品名

JANコード

トラスココード

収納目安

サイズ

マウント取付ねじ

質量

(g)

最小発注数量
ABS樹脂
スマートフォンホルダー
4989999977554
207-7631
4~6インチまでのスマートフォン
幅58~90mm
-
28.000
1個
ABS樹脂
カメラアダプタ
4550414013944
257-2135
-
64.5mm(高さ)、32mm(幅)
-
30.000
1個
ABS樹脂
マウント取付ねじ
4550414013951
257-2134
-
-
1/4インチ
20.000
1個
ステンレス
スクリューアダプター 5/8インチ
4989999977585
207-7634
-
5/8インチ-11(おねじ)・1/4インチ-20(めねじ)
-
14.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,008円
( 1,109円 )
1日目
1,130円
( 1,243円 )
1日目
854円
( 939円 )
1日目
878円
( 966円 )
1日目

詳細情報

基本情報

CLA-2用タブレットホルダー オプション(スマートフォンホルダー、カメラアダプタ、マウント取付ねじ、スクリューアダプター)です。

ご注意

  • 商品画像はCLA-H-6型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CLA-2用タブレットホルダー オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CLA-2用タブレットホルダー オプション
パネリーナ オプション ファイルホルダー
パンチングパネル用 オプション
マルチシステム用オプション パンチングパネル
ツールホルダー
ユタカメイク ツールホルダー専用ホルダー
メーカートラスコ中山トラスコ中山Fami山金工業トラスコ中山ユタカメイク
通常価格854円-4,624円 -2,949円 -8,930円 -8,232円1,157円
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目1日目1日目
種類カメラ取付-----
色黒-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カメラ・照明取付部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト